Diese Dokumentation basiert auf dem Beispielprojekt EcoStruxure Machine Expert Logic Builder verfügbar ist. In diesem Beispiel sind die Geräte, Tasks und Codes (einschließlich einer Visualisiesrung) vorkonfiguriert und können nach Bedarf angepasst werden.
, das inSie können aber auch ein vollständig neues Projekt ausgehend von einem
erstellen und manuell in die erforderlichen Geräte einfügen.Vorgehensweise in EcoStruxure Machine Expert Logic Builder:
Schritt |
Aktion |
---|---|
1 |
Wählen Sie aus. |
2 |
Klicken Sie im Dialogfeld auf am linken Rand. |
3 |
Wählen Sie den Typ TM262M25NESS8T Logic/Motion Controller in der Dropdown-Liste aus. (Das Beispiel ist nur für diesen Steuerungstyp verfügbar. Siehe den Hinweis unter dieser Tabelle.) Ergebnis: Die verfügbaren Beispielprojekte werden in der Liste aufgeführt. |
4 |
Wählen Sie den Eintrag in der Liste aus. |
5 |
Geben Sie einen Projektnamen ein, wählen Sie das Dateiverzeichnis aus und klicken Sie dann auf .Ergebnis: Das Projekt wird erstellt und die wie auch die werden wie im nächsten Abschnitt beschrieben vorbereitet. |
Da Sie Ihr Projekt ausgehend vom Beispiel erstellt haben, gilt für das Projekt Folgendes:
Das Fenster gibt die Busstruktur wider, wie sie im Projektbeispiel vorbereitet wurde.
wird im Knoten in der hinzugefügt. Auf diese Weise wird der Ethernet-Port 1 als Sercos-Port konfiguriert.
Unter Safety Logic Controller TM5CSLCx00FS verfügbar.
ist derUnter
ist ein TM5NS31-Buskoppler verfügbar.Unter dem TM5NS31-Buskoppler werden folgende Geräte eingefügt: Spannungsversorgungsmodul TM5SPS3, digitales Sicherheitseingangsmodul TM5SDI4DFS, digitales Sicherheitsausgangsmodul TM5SDO4TFS und digitales Sicherheitskombimodul TM5SDM4TRFS.
In der ist der Ordner verfügbar. Das Beispiel enthält eine Programm-POU, eine FB-POU sowie Datentypdefinitionen. Der Code in diesen POUs kann kompiliert werden. Er kann zum Lesen des Status des Safety Logic Controller und der verbundenen sicherheitsbezogenen Module und zur Ausführung bestimmter konfigurationsspezifischer Befehle verwendet werden.
In der (in der ) ist eine Task namens mit einer Programminstanz der vorbereiteten Programm-POU verfügbar. Sie müssen die Zykluszeit dieser Task anpassen.
Die enthält den Ordner mit der Visualisierung einer virtuellen Safety Logic Controller-Leitzentrale. Auf der HMI-Seite können Sie den Status des SLC und der verbundenen sicherheitsbezogenen Module visualisieren und bestimmte konfigurationsspezifische Befehle ausführen. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Kapitel Fernsteuerung des SLC.
Im Editor SLC ist die Option ausgewählt. Diese Einstellung ist für die Verwendung der Remote Controller-Bibliothek erforderlich.
desNach der Erstellung des Projekts ausgehend vom Beispiel für den Sercos-Slaves, einschließlich TM5NS31-Buskoppler hinzufügen.
können Sie weitere an Ihrer Anwendung beteiligte Geräte hinzufügen. Sie können Sie beispielweise weitere (sicherheitsbezogene oder standardmäßige) TM5/TM7-Module zum vorhandenen TM5NS31-Buskoppler oder weitereDie Vorgehensweise zum Hinzufügen, Entfernen, Austauschen und Aktualisieren von Geräten in der Verwalten von Geräten im Programmierhandbuch von EcoStruxure Machine Expert beschrieben.
wird im Kapitel