Die Adresse für die Sercos-Kommunikation wird für die Datenübertragung im Sercos-Datenfeld der Sercos-Telegramme, wie z.B. MDTs, ATs und SVC-Daten, verwendet. Es gibt zwei Arten von Adressierungen:
Über die Topologieadresse (Standard)
Über die Sercos-Adresse
Der Adressierungstyp Topologie verwendet die physische Position des Slaves auf dem Sercos-Bus. So hat der erste Slave auf der Linie beispielsweise die Adresse 1. Wenn Sie Slaves zum Sercos-Master hinzufügen, übernimmt der EcoStruxure Machine Expert Logic Builder die Zuweisung aufeinanderfolgender Topologienummern in der Reihenfolge, in der die Slaves hinzugefügt werden.
Der Adressierungstyp Sercos verwendet die numerische Adresse, die dem Gerät manuell, also z. B. mit einem Selektor am Gerät, zugewiesen wird.
Der Adressierungstyp wird mit dem Parameter IdentificationMode ausgewählt. Auf einem Sercos-Bus können Sie verschiedene Adressierungstypen verwenden.
Während des Phasenhochlaufs prüft der Master die korrekte Slave-Adressierung. Wenn eine Adresse auf dem Bus nicht eindeutig ist, kann der Phasenhochlaufs nicht abgeschlossen werden.
Schritt |
Aktion |
---|---|
1 |
Zeigen Sie den Gerätebaum an und klicken Sie dazu auf . |
2 |
Doppelklicken Sie im Gerätebaum Modicon M262 Motion Controller unter dem Knoten SercosMaster (Sercos Master) auf den zu konfigurierenden Sercos-Slave. |
3 |
Zeigen Sie die Registerkarte Parameter für den Slave an. |
4 |
Erweitern Sie die Parametergruppe Identification mit einem Klick auf das entsprechende Plus-Zeichen. |
5 |
Für den Adressierungstyp Topologiemodus (Standardeinstellung):
Für den Adressierungstyp Sercos-Modus:
|
6 |
In der Sercos-Hochlaufphase ordnet das System ein gescanntes Gerät in Übereinstimmung mit dem ausgewählten Adressiertyp einem konfigurierten Gerät zu:
Die Parameter ConfiguredTopologyAddress und ConfiguredSercosAddress enthalten den Wert, der im vorherigen Schritt ausgewählt wurden, und die Parameter TopologyAddress und SercosAddress enthalten den Wert, der vom gescannten Gerät abgelesen wird. |
Weitere Informationen über die Parameter finden Sie im Kapitel Slave-Parameter - Gruppe Identification.