A las entradas de señal digitales se les pueden asignar diferentes funciones de entrada de señal.
Las funciones de las entradas y salidas varían en función del modo de funcionamiento establecido y de los ajustes de los correspondientes parámetros.
ADVERTENCIA | |
---|---|
En la siguiente tabla se muestra el ajuste de fábrica de las entradas de señales digitales:
Señal |
Función de entrada de señal |
---|---|
DI0 |
Freely Available |
DI1 |
Reference Switch (REF) |
DI2 |
Positive Limit Switch (LIMP) |
DI3 |
Negative Limit Switch (LIMN) |
DI4 |
Freely Available |
DI5 |
Freely Available |
En la siguiente tabla se muestra un resumen de las posibles funciones de entrada de señal:
Función de entrada de señal |
Descripción en la sección |
---|---|
Freely Available |
|
Reference Switch (REF) |
|
Positive Limit Switch (LIMP) |
|
Negative Limit Switch (LIMN) |
|
Switch Controller Parameter Set |
|
Velocity Controller Integral Off |
|
Release Holding Brake |
Usando los siguientes parámetros se pueden parametrizar las entradas de señales digitales:
Nombre de parámetro Menú HMI Nombre HMI |
Descripción |
Unit Valor mínimo Ajuste de fábrica Valor máximo |
Tipo de dato R/W Persistente Experto |
Dirección de parámetro vía bus de campo |
---|---|---|---|---|
Función entrada DI0. 1 / Freely Available / (nonE): Disponible de forma libre 21 / Reference Switch (REF) / (rEF): Interruptor de referencia 22 / Positive Limit Switch (LIMP) / (LiMP): Final de carrera positivo 23 / Negative Limit Switch (LIMN) / (LiMn): Final de carrera negativo 24 / Switch Controller Parameter Set / (CPAr): Activa el juego de parámetros de lazo de control 28 / Velocity Controller Integral Off / (tnoF): Desconecta la acción integral del controlador de velocidad 40 / Release Holding Brake / (rEhb): Abre el freno de parada Tipo: Decimal sin signo: 2 bytes Acceso de escritura mediante Sercos: CP2, CP3, CP4 Solo es posible modificar el ajuste si la etapa de potencia está desactivada. Los ajustes modificados se aplican la siguiente vez que se conecta el equipo. |
- - - - |
UINT16 R/W per. - |
Modbus 1794 IDN P-0-3007.0.1 |
|
Función entrada DI1. 1 / Freely Available / (nonE): Disponible de forma libre 21 / Reference Switch (REF) / (rEF): Interruptor de referencia 22 / Positive Limit Switch (LIMP) / (LiMP): Final de carrera positivo 23 / Negative Limit Switch (LIMN) / (LiMn): Final de carrera negativo 24 / Switch Controller Parameter Set / (CPAr): Activa el juego de parámetros de lazo de control 28 / Velocity Controller Integral Off / (tnoF): Desconecta la acción integral del controlador de velocidad 40 / Release Holding Brake / (rEhb): Abre el freno de parada Tipo: Decimal sin signo: 2 bytes Acceso de escritura mediante Sercos: CP2, CP3, CP4 Solo es posible modificar el ajuste si la etapa de potencia está desactivada. Los ajustes modificados se aplican la siguiente vez que se conecta el equipo. |
- - - - |
UINT16 R/W per. - |
Modbus 1796 IDN P-0-3007.0.2 |
|
Función entrada DI2. 1 / Freely Available / (nonE): Disponible de forma libre 21 / Reference Switch (REF) / (rEF): Interruptor de referencia 22 / Positive Limit Switch (LIMP) / (LiMP): Final de carrera positivo 23 / Negative Limit Switch (LIMN) / (LiMn): Final de carrera negativo 24 / Switch Controller Parameter Set / (CPAr): Activa el juego de parámetros de lazo de control 28 / Velocity Controller Integral Off / (tnoF): Desconecta la acción integral del controlador de velocidad 40 / Release Holding Brake / (rEhb): Abre el freno de parada Tipo: Decimal sin signo: 2 bytes Acceso de escritura mediante Sercos: CP2, CP3, CP4 Solo es posible modificar el ajuste si la etapa de potencia está desactivada. Los ajustes modificados se aplican la siguiente vez que se conecta el equipo. |
- - - - |
UINT16 R/W per. - |
Modbus 1798 IDN P-0-3007.0.3 |
|
Función entrada DI3. 1 / Freely Available / (nonE): Disponible de forma libre 21 / Reference Switch (REF) / (rEF): Interruptor de referencia 22 / Positive Limit Switch (LIMP) / (LiMP): Final de carrera positivo 23 / Negative Limit Switch (LIMN) / (LiMn): Final de carrera negativo 24 / Switch Controller Parameter Set / (CPAr): Activa el juego de parámetros de lazo de control 28 / Velocity Controller Integral Off / (tnoF): Desconecta la acción integral del controlador de velocidad 40 / Release Holding Brake / (rEhb): Abre el freno de parada Tipo: Decimal sin signo: 2 bytes Acceso de escritura mediante Sercos: CP2, CP3, CP4 Solo es posible modificar el ajuste si la etapa de potencia está desactivada. Los ajustes modificados se aplican la siguiente vez que se conecta el equipo. |
- - - - |
UINT16 R/W per. - |
Modbus 1800 IDN P-0-3007.0.4 |
|
Función entrada DI4. 1 / Freely Available / (nonE): Disponible de forma libre 21 / Reference Switch (REF) / (rEF): Interruptor de referencia 22 / Positive Limit Switch (LIMP) / (LiMP): Final de carrera positivo 23 / Negative Limit Switch (LIMN) / (LiMn): Final de carrera negativo 24 / Switch Controller Parameter Set / (CPAr): Activa el juego de parámetros de lazo de control 28 / Velocity Controller Integral Off / (tnoF): Desconecta la acción integral del controlador de velocidad 40 / Release Holding Brake / (rEhb): Abre el freno de parada Tipo: Decimal sin signo: 2 bytes Acceso de escritura mediante Sercos: CP2, CP3, CP4 Solo es posible modificar el ajuste si la etapa de potencia está desactivada. Los ajustes modificados se aplican la siguiente vez que se conecta el equipo. |
- - - - |
UINT16 R/W per. - |
Modbus 1802 IDN P-0-3007.0.5 |
|
Función entrada DI5. 1 / Freely Available / (nonE): Disponible de forma libre 21 / Reference Switch (REF) / (rEF): Interruptor de referencia 22 / Positive Limit Switch (LIMP) / (LiMP): Final de carrera positivo 23 / Negative Limit Switch (LIMN) / (LiMn): Final de carrera negativo 24 / Switch Controller Parameter Set / (CPAr): Activa el juego de parámetros de lazo de control 28 / Velocity Controller Integral Off / (tnoF): Desconecta la acción integral del controlador de velocidad 40 / Release Holding Brake / (rEhb): Abre el freno de parada Tipo: Decimal sin signo: 2 bytes Acceso de escritura mediante Sercos: CP2, CP3, CP4 Solo es posible modificar el ajuste si la etapa de potencia está desactivada. Los ajustes modificados se aplican la siguiente vez que se conecta el equipo. |
- - - - |
UINT16 R/W per. - |
Modbus 1804 IDN P-0-3007.0.6 |