Si usa el Lexium 62 Drive System de acuerdo con las normas UL o CSA, además de los requisitos de instalación establecidos en el presente documento, debe asegurarse de que se cumplen estas condiciones:
Instale el "equipo abierto" Lexium 62 Drive System en un lugar con una temperatura ambiente máxima del aire de 40 °C/55 °C con reducción de la potencia.
Conecte el Lexium 62 Drive System sólo a una fuente de toma a tierra en Y (máximo 480 Y/277 V).
Instale el Lexium 62 Drive System sólo en entornos con un grado de contaminación de tipo 2.
De acuerdo con la norma UL 61800-5-1, es obligatorio realizar mediciones directas de sobretemperatura del motor. Para ello, conecte el sensor de temperatura del motor en la conexión CN8 o CN10, en función de la referencia del accionamiento (en el Single Drive la conexión está en CN8 y en el Double Drive las conexiones están en CN8 y CN10). Conecte un sensor para cada conector, respectivamente. Para obtener más información, consulte Conexión eléctrica: Lexium 62 Servo Drives.
Para proteger el Lexium 62 Power Supply, use un fusible de clase J conforme con la norma UL 248 con una capacidad nominal de fusible máxima de 50 A/600 V CA. Puede usarlo en un circuito capaz de suministrar hasta un máximo de 50 kA rms simétricos/480 V CA cuando se protege con fusibles de clase J a un porcentaje máximo de 125 % de corriente asignada de cortocircuito del conversor CA/CC.
Use una fuente de alimentación nominal de 24 V CC aislante (límite máximo de 42,4 V) para los circuitos de control.
La protección frente a cortocircuitos de estado sólido integral no proporciona protección del circuito de derivación. La protección del circuito de derivación debe proporcionarse de acuerdo con el National Electrical Code (EE. UU.) o cualquier otro código local o equivalente.
Conecte el Lexium 62 Drive System a un suministro de red que no supere el caso de parada de corriente asignada de cortocircuito (SCCR) de la siguiente tabla, o tome las medidas correspondientes de acuerdo con la norma UL 508 A SB4 en el circuito de suministro (alimentador) del armario eléctrico para limitar la corriente de cortocircuito a un valor inferior a la SCCR más baja de los dispositivos que use de la siguiente tabla.
PELIGRO | |
---|---|
Lexium 62 Drive System |
References |
SCCR, con inductancia de línea |
SCCR, sin inductancia de línea |
---|---|---|---|
Lexium 62 Power Supply |
LXM62P |
50 kA |
5 kA |
Lexium 62 Servo Drive |
LXM62D |
50 kA |
5 kA |
Lexium 62 DC Link Support Module |
LXM62LS |
50 kA |
5 kA |
De acuerdo con la norma CSA 22.2 N.º 14, solo se permite una corriente asignada de cortocircuito de 5 kA.
Para el cableado del Lexium 62 Power Supply y el Lexium 62 Servo Drive (para LXM62DD y LXM62DU), use conductores de cobre de 60 °C (140 °F) como mínimo.
Para el cableado del LXM62DC y el Lexium 62 Servo Drive, use conductores de cobre de 75 °C (167 °F) como mínimo.
Elija las secciones transversales según la carga del sistema y la protección ante sobrecarga seleccionada en su aplicación.
Tenga en cuenta la sección transversal aplicable para los bloques de terminales según estas tablas:
En Lexium 62 Power Supply
Conexión |
Par torsor [Nm]/[lbf in] |
Sección transversal de la conexión [mm²]/[AWG](1) |
---|---|---|
CN1 |
2,5/22 |
N/A |
CN5 |
N/A |
0,5-16/20-6 |
CN6 |
N/A |
0,75-16/18-6 |
CN7 |
N/A |
0,2-6/24-10 |
CN4 |
N/A |
0,5-1,5/20-16 |
(1) Para proteger el Lexium 62 Power Supply, use un fusible de clase J conforme a la norma UL 248 con una capacidad nominal máxima de 50 A/600 V CC. |
En Lexium 62 Servo Drive
Conexión |
Referencias del accionamiento |
Par torsor [Nm]/[lbf in] |
Sección transversal de la conexión [mm²]/[AWG] |
---|---|---|---|
CN1 |
- |
2,5/22 |
N/A |
CN8 / CN10 |
LXM62DD LXM62DU |
N/A |
0,2-6/24-10 |
CN8_1 |
LXM62DC |
N/A |
0,2-1,5/24-16 |
CN8_2 |
N/A |
4-6/12-10 |
|
CN5 |
- |
N/A |
0,2-1,5/24-16 |
CN4 |
N/A |
0,2-1,5/24-16 |
|
CN6 |
N/A |
0,2-1,5/24-16 |
Compruebe si se han apretado los tornillos del bus de cableado (CN1) con un par de apriete de 2,5 Nm (22 lbf in).
Utilice únicamente cables de motor aprobados por Schneider Electric que cumplan los requisitos de la norma NFPA 79.
Antes de usar el cableado con el Lexium 62 DC Link Terminal, tenga en cuenta las Pautas generales de selección de cables para el cableado con el Lexium 62 DC Link Terminal.