Comparer à un équipement...

Présentation

Exécutez la commande Projet > Comparer à un équipement... pour comparer le projet ouvert avec celui qui s'exécute sur un contrôleur configuré, c'est-à-dire vers lequel vous avez préalablement téléchargé le code source. Pour plus d'informations, consultez la commande Charger le code source sur l'automate connecté.

NOTE : La comparaison est effectuée par rapport aux sources téléchargées au préalable, lesquelles ne sont pas forcément synchronisées avec l'application qui s'exécute sur le contrôleur. Pour plus d'informations sur la manière de les synchroniser, reportez-vous à la description de la boîte de dialogue Paramètres du projet > Téléchargement source.

La boîte de dialogue Sélection du contrôleur qui apparaît vous permet de rechercher les contrôleurs disponibles sur les ports Ethernet et USB et de les afficher sous forme de liste. Comme cette boîte de dialogue correspond à l'onglet Paramètres de communication dans le mode de sélection de contrôleur, reportez-vous à la description de cet onglet dans le guide de programmation pour plus d'informations sur ses éléments.

Le résultat de la comparaison apparaît dans une nouvelle vue intitulée Comparaison de projets - Différences.