La sélection des câbles de raccordement avec Lexium 62 DC Link Terminal dépend principalement du courant permanent. Soit les câbles sont calibrés en fonction du pire cas de courant permanent, soit un fusible externe supplémentaire doit être intégré. En outre, le câble doit être choisi en fonction de l'isolement de tension nécessaire.
Le courant assigné des câbles, et donc le choix d'un câble particulier, dépend également de paramètres environnementaux :
Température de câble autorisée.
Température ambiante et facteur de regroupement.
Méthode d'installation.
Les réglementations locales et internationales doivent être appliquées.
DANGER | |
---|---|
Calcul de la pire condition de courant permanent 24 V/0 V
S'il n'y a pas de fusibles externes installés dans un raccordement de câblage 24 V/0 V utilisant des unités Lexium 62 DC Link Terminal, le câble de chaque connexion 24 V/0 V doit être calibré pour le pire cas de courant permanent. Ce dernier est la somme des courants assignés des modules d'alimentation 24 V connectés.
Calcul du pire cas de courant permanent CC+/CC-
S'il n'y a pas de fusibles externes installés dans un raccordement de câblage CC+/CC- utilisant des unités Lexium 62 DC Link Terminal, le câble de chaque connexion CC+/CC- doit être calibré pour le pire cas de courant permanent.
Le courant de circuit CC permanent maximum peut être calculé comme suit :
Identifiez la puissance nominale de chaque combinaison moteur-variateur du système (la puissance nominale d'une combinaison moteur-variateur est la valeur minimum des puissances nominales du variateur et du moteur) et des unités Lexium 62 Power Supply.
Additionnez les valeurs de puissance nominale des combinaisons moteur-variateur et des unités Lexium 62 Power Supply du système qui sont installées à gauche du raccordement à la Lexium 62 DC Link Terminal. (Dans le cas où plusieurs unités Lexium 62 Power Supply sont connectées en parallèle, reportez-vous au tableau des données de puissance pour le raccordement en parallèle pour calculer la puissance continue de sortie cumulée des unités Lexium 62 Power Supply parallèles).
Additionnez les valeurs de puissance nominale des combinaisons moteur-variateur et des unités Lexium 62 Power Supply du système qui sont installées à droite du raccordement à la Lexium 62 DC Link Terminal. (Dans le cas où plusieurs unités Lexium 62 Power Supply sont connectées en parallèle, reportez-vous au tableau des données de puissance pour le raccordement en parallèle pour calculer la puissance continue de sortie cumulée des unités Lexium 62 Power Supply parallèles).
Retenez la valeur minimum de ces deux sommes de puissance nominale pour obtenir la puissance permanente maximum générée par les combinaisons moteur-variateur et par les unités Lexium 62 Power Supply qui pourrait être transportée sur la connexion de Lexium 62 DC Link Terminal).
Divisez cette puissance continue maximum par 540 V (tension du bus CC avec une tension secteur de 400 VCA) pour obtenir la valeur maximum de courant permanent du circuit CC pour le câblage.
Prenons la configuration Lexium 62 Drive System illustrée ci-après.
On admet que :
Les unités Lexium 62 Power Supply P1 et P2 sont connectées en parallèle et sont alimentées en 400 VCA.
Les variateurs Lexium 62 sont pilotés à la fréquence PWM de 8 kHz.
Le système est agréé pour une température ambiante maximum de 40 °C (104 °F).
1 Ilots de variateurs Lexium 62 à gauche de la connexion de Lexium 62 DC Link Terminal
2 Ilots de variateurs Lexium 62 à droite de la connexion de Lexium 62 DC Link Terminal
3 Connexion de Lexium 62 DC Link Terminal pour laquelle le calcul de courant CC+/CC- permanent est effectué
Lexium 62 DC Link Terminal LXM62DCLT
Référence |
Variateur |
Puissance continue - Variateur PN, LXM62D ou PN, LXM62P |
Moteur |
Puissance continue - Moteur PN, Mot |
Puissance continue de la combinaison variateur-moteur ou des unités Lexium 62 Power Supply connectées en parallèle |
---|---|---|---|---|---|
P1+P2 |
LXM62PD84 |
Sans objet |
Sans objet |
Sans objet |
38,9 kW (1) |
D1 |
LXM62DD27E |
3,4 kW (2) |
SH31003P |
2,39 kW (3) |
2,39 kW (4) |
D2 |
LXM62DD27E |
3,4 kW (2) |
SH31003P |
2,39 kW (3) |
2,39 kW (4) |
D3 |
LXM62DD27E |
3,4 kW (2) |
SH31003P |
2,39 kW (3) |
2,39 kW (4) |
D4 |
LXM62DD27E |
3,4 kW (2) |
SH31003P |
2,39 kW (3) |
2,39 kW (4) |
D5 |
LXM62DD27E |
3,4 kW (2) |
SH31003P |
2,39 kW (3) |
2,39 kW (4) |
D6 |
LXM62DD27E |
3,4 kW (2) |
SH31003P |
2,39 kW (3) |
2,39 kW (4) |
(1) Voir Données de puissance pour la connexion parallèle (2) Voir Données techniques pour variateur simple (3) Voir Guide d'utilisation des servo-moteurs SH3 (4) La puissance continue d'une combinaison moteur-variateur est le minimum de la puissance continue du variateur et de la puissance continue du moteur. |
La puissance continue totale à gauche de la connexion câblée de la Lexium 62 DC Link Terminal est :
La puissance continue totale à droite de la connexion câblée de la Lexium 62 DC Link Terminal est :
La puissance continue maximum à droite est inférieure à la puissance à gauche de la connexion câblée de la Lexium 62 DC Link Terminal. Par conséquent, les fils CC+/CC- de la connexion câblée de la Lexium 62 DC Link Terminal peuvent être calibrés pour la puissance continue maximum du côté droit. Le courant CC+/CC- continu maximum sur la connexion de la Lexium 62 DC Link Terminal est alors :
Par conséquent, dans cet exemple, il est possible d'omettre les fusibles externes au sein de la connexion CC+/CC- de la Lexium 62 DC Link Terminal si l'installation des fils/câbles CC+/CC- correspondants est calibrée pour au moins 17,8 A.
La section des fils (CC+, CC-, 0 V, 24 V) d'une connexion câblée de Lexium 62 DC Link Terminal peut être réduite si ces fils sont protégés par des fusibles externes. Les fusibles CC+/CC- doivent être calibrés pour 1000 VCC et les fusibles 0 V/24 V doivent être calibrés pour 30 VCC. Ces fusibles doivent assurer la protection contre les courts-circuits et la surcharge (gR, gN ou gG). Le calibrage CC est important car un fusible qui présente uniquement un calibre CA n'est pas capable de protéger le circuit.
Utilisez un fusible par conducteur transportant du courant (CC+, CC-, 0 V, 24 V). Si le pire cas de courant en continu sur un conducteur transportant du courant (CC+, CC-, 0 V, 24 V) est supérieur à 120 A, installez des fusibles externes pour limiter le courant en continu à 120 A ou moins. N'installez pas de fusible sur le conducteur de terre de protection (PE).