Augmentation de la température ambiante

Lexium 62 Servo Drive

Si la température ambiante dépasse 40 °C (104 °F), la puissance de sortie du système est réduite.

Réduction de puissance lors d'une modification de la température ambiante (Lexium 62 Servo Drive)

Pour plus d'informations sur les courants assignés et de crête pour différentes températures ambiantes, reportez-vous aux sections Caractéristiques mécaniques et électriques - Variateur simple et Caractéristiques mécaniques et électriques - Variateur double.

Alimentation du Lexium 62

Réduction de puissance lors d'une modification de la température ambiante (Power Supply)