Lexium 62 Power Supply

Présentation

Produit

Description

Le module central Lexium 62 Power Supply, avec bus CC commun, fournit l'alimentation nécessaire aux servo-variateurs Lexium 62.

Pour plus d'informations, reportez-vous à :

Références

Produit

Référence

Alimentation

LXM62PD20A11000

LXM62PD84A11000

Code de désignation

Pos.

Signification

Gamme de produits

LXM = Lexium

Taille

 

62 = Lexium 62

Type

 

P = Module d'alimentation

Courant de crête

 

D84 = 84 A

D20 = 20 A

Variantes

 

A = Module d'alimentation

Options

 

1 = 1 ou 3 phases x 208...480 VCA

Version matérielle

 

1

Interne

 

0 = Production série

Client

 

00 = Standard

Code de désignation (exemple)

LXM

62

P

D84

A

1

1

0

00

Plaque signalétique technique

La plaque signalétique technique est située sur le côté du boîtier.

Libellé

Signification

LXM62PDxxxxxxxx

Référence commerciale

Input ac/dc

Tension d'entrée et/ou courant d'entrée (valeur assignée et/ou valeur de crête par entrée)

Output dc

Tension de sortie et courant de sortie (valeur assignée et/ou valeur de crête par sortie)

Control Voltage

Tension de contrôle d'entrée et courant de contrôle d'entrée

Multiple rated equipment, see instruction manual

Les différents agencements de câblage et les possibilités correspondantes sont décrits dans le manuel d'instruction.

Short Circuit Current Rating

Niveau maximal de courant de court-circuit

IP20

Degré de protection contre la pénétration de corps étrangers

Country of origin

Pays de fabrication

Schneider Electric

Fabricant

Symboles

Cette section présente les symboles des déclarations et certifications

Plaque signalétique logistique

La plaque signalétique technique est située sur le dessus du boîtier.

Libellé

Signification

RS:01

Version matérielle

LXM62PDxxxxxxxx

Référence commerciale

dd.mm.yyyy

Date de fabrication

2528044067

Numéro de série (également disponible dans le code-barres)

Power Supply

Gamme de produits