TM241C24R Logic Controller :
14 entrées logiques
8 entrées rapides
6 entrées normales
10 sorties logiques
4 sorties rapides
6 sorties relais (2 A)
Port de communication
2 ports de ligne série
1 port de programmation USB mini-B
L'illustration suivante montre les différents composants du contrôleur TM241C24R :
N° |
Description |
Voir |
---|---|---|
1 |
Interrupteur Run/Stop |
|
2 |
Emplacement de la carte SD |
|
3 |
Logement de la pile |
|
4 |
Emplacement de la cartouche |
|
5 |
Voyants indiquant l'état des E/S |
|
6 |
Port de programmation USB mini-B / Pour le raccordement des bornes à un ordinateur de programmation (EcoStruxure Machine Expert) |
|
7 |
Système de verrouillage encliquetable pour rail oméga (DIN) de 35 mm (1.38 in.) |
|
8 |
Sorties relais intégrées |
|
Sorties transistor rapides intégrées |
||
Bornier de sorties débrochable |
||
9 |
Alimentation 100-240 Vca 50/60 Hz |
|
10 |
Voyants d'état |
– |
11 |
Connecteur de bus TM4 |
|
12 |
Port de ligne série 1/type RJ45 (RS-232 ou RS-485) |
|
13 |
Port de ligne série 2/bornier à vis (RS-485) |
|
14 |
Entrées numériques intégrées |
|
Bornier débrochable des entrées |
||
15 |
Connecteur de bus TM3/TM2 |
|
16 |
Capot de protection (logement de la carte SD, interrupteur Run/Stop et port de programmation USB mini-B) |
– |
17 |
Crochet de verrouillage (verrou non fourni) |
– |
L'illustration suivante montre les voyants d'état :
1 Voyants d'état du système
2 Voyants d'état de la cartouche (en option)
3 Voyants d'état des E/S
Le tableau ci-dessous décrit les voyants d'état du système :
Libellé |
Type de fonction |
Couleur |
Etat |
Description |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Etats de contrôleur1 |
Communication sur le port PRG |
Exécution de l'application |
||||
PWR |
Alimentation |
Vert |
Allumé |
Indique que l'équipement est sous tension. |
||
Eteint |
Indique que l'équipement est hors tension. |
|||||
RUN |
Etat de la machine |
Vert |
Allumé |
Indique que le contrôleur exécute une application valide. |
||
Clignotant |
Indique qu'une application valide du contrôleur s'est arrêtée. |
|||||
1 éclair |
Indique que le contrôleur s'est arrêté au point d'arrêt (BREAKPOINT). |
|||||
Eteint |
Indique que le contrôleur n'est pas programmé. |
- |
- |
|||
ERR |
Erreur |
Rouge |
Allumé |
Indique qu'une erreur du système d'exploitation a été détectée. |
Restreinte |
Non |
Clignotement rapide |
Indique que le contrôleur a détecté une erreur interne. |
Restreinte |
Non |
|||
Clignotement lent |
Indique qu'une erreur mineure a été détectée si le voyant RUN est allumé ou qu'aucune application n'est détectée. |
Oui |
Non |
|||
I/O |
Erreur d'E/S |
Rouge |
Allumé |
Indique des erreurs matérielles sur les E/S intégrées, la ligne série 1 ou 2, la carte SD, la cartouche, le bus TM4 ou le bus TM3. |
||
SD |
Accès en cours à la carte SD |
Vert |
Allumé |
Indique un accès en cours à la carte SD. |
||
BAT |
Pile |
Rouge |
Allumé |
Indique que la pile doit être remplacée. |
||
Clignotant |
Indique que la charge de la batterie est faible. |
|||||
SL1 |
Ligne série 1 |
Vert |
Clignotant |
Indique l'état de la ligne série 1. |
||
Eteint |
Indique l'absence de communication série. |
|||||
SL2 |
Ligne série 2 |
Vert |
Clignotant |
Indique l'état de la ligne série 2. |
||
Eteint |
Indique l'absence de communication série. |
|||||
TM4 |
Erreur sur le bus TM4 |
Rouge |
Allumé |
Indique qu'une erreur a été détectée sur le bus TM4. |
||
Eteint |
Indique qu'aucune erreur n'a été détectée sur le bus TM4. |
1 Pour plus d'informations sur l'état du contrôleur, consultez le document M241 Logic Controller - Guide de programmation.