Distribution d'alimentation du système TM5
Lors de la phase de planification, le type des modules d'extension sélectionnés pour votre Système TM5 détermine la distribution d'alimentation requise. La section suivante vous aidera à établir un bilan d'alimentation et à sélectionner les modèles d'alimentation et de distribution communs de votre système.
Ce sous-chapitre contient les sujets suivants :
oDescription de la distribution d'alimentation TM5
oRègles de montage de distribution d'alimentation du TM5
oMise en œuvre du système de distribution d'alimentation TM5
oExemple 1 : courant consommé par une configuration locale
oExemple 2 : courant consommé par une configuration distante
oExemple 3: courant consommé par une configuration distribuée