Logic controller TM241CE40T:
24 ingressi digitali
8 ingressi veloci
16 ingressi standard
16 uscite digitali
4 uscite veloci
12 uscite standard
Porta di comunicazione
2 porte di linea seriale
1 porta Ethernet
1 porta di programmazione USB mini-B
La figura seguente mostra i vari componenti del logic controller TM241CE40T:
N° |
Descrizione |
Vedere |
---|---|---|
1 |
Interruttore Run/Stop |
|
2 |
Slot della scheda SD |
|
3 |
Supporto batteria |
|
4 |
Slot per la cartuccia |
|
5 |
LED di indicazione stato degli I/O |
|
6 |
Porta di programmazione USB mini-B per il collegamento dei terminali a un PC di programmazione (EcoStruxure Machine Expert) |
|
7 |
Aggancio per guida con sezione profilata top hat (guida DIN) da 35 mm (1,38 in) |
|
8 |
Uscite transistor standard integrate |
|
Uscite transistor veloci integrate |
||
Morsettiera d'uscita rimovibile |
||
9 |
Alimentatore 24 Vcc |
|
10 |
Porta Ethernet / Tipo RJ45 (RS-232 o RS-485) |
|
11 |
LED di stato |
– |
12 |
Connettore del bus TM4 |
|
13 |
Linea seriale della porta 1 / Tipo RJ 45 (RS232 o RS-485) |
|
14 |
Linea seriale della porta 2 / morsettiera tipo (RS-485) |
|
15 |
Ingressi digitali integrati |
|
Morsettiera d'ingresso rimovibile |
||
16 |
Connettore bus TM3/TM2 |
|
17 |
Coperchio di protezione (slot per SD card, interruttore Run/Stop e porta di programmazione USB mini-B) |
– |
18 |
Gancio di chiusura (non incluso) |
– |
Nella figura seguente sono illustrati i LED di stato:
1 LED di stato del sistema
2 LED di stato della cartuccia (opzionali)
3 LED di stato degli I/O
Nella tabella seguente vengono descritti i LED di stato del sistema:
Etichetta |
Tipo di funzione |
Colore |
Stato |
Descrizione |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Stati del controller1 |
Comunicazione porta Prg |
Esecuzione dell'applicazione |
||||
PWR |
Alimentazione |
Verde |
Acceso |
Indica che l'alimentazione è inserita. |
||
Spento |
Indica che l'alimentazione è disinserita. |
|||||
RUN |
Stato della macchina |
Verde |
Acceso |
Indica che il controller sta eseguendo un'applicazione valida. |
||
Lampeggiante |
Indica che il controller ha un'applicazione valida che si trova in stop. |
|||||
1 lampeggio |
Indica che il controller si è messo in pausa al BREAKPOINT. |
|||||
Spento |
Indica che il controller non è programmato. |
- |
- |
|||
ERR |
Errore |
Rosso |
Acceso |
È stato rilevato un errore del sistema operativo. |
Con restrizioni |
No |
Lampeggio veloce |
Il controller ha rilevato un errore interno. |
Con restrizioni |
No |
|||
Lampeggio lento |
Indica che è stato rilevato un errore non grave, se il LED RUN è illuminato, oppure che non è stata rilevata alcuna applicazione. |
Sì |
No |
|||
I/O |
Errore di I/O |
Rosso |
Acceso |
Indica errori del dispositivo sugli I/O integrati, sulla linea seriale 1 o 2, della SD card, della cartuccia, del bus TM4, del bus TM3 o della porta Ethernet. |
||
SD |
Accesso a SD card |
Verde |
Acceso |
Indica che si sta eseguendo l'accesso alla SD card. |
||
BAT |
Batteria |
Rosso |
Acceso |
Indica che è necessario sostituire la batteria. |
||
Lampeggiante |
Indica che la carica della batteria è bassa. |
|||||
SL1 |
Linea seriale 1 |
Verde |
Lampeggiante |
Indica lo stato della linea seriale 1 |
||
Spento |
Indica l'assenza di comunicazione seriale. |
|||||
SL2 |
Linea seriale 2 |
Verde |
Lampeggiante |
Indica lo stato della linea seriale 2 |
||
Spento |
Indica l'assenza di comunicazione seriale. |
|||||
TM4 |
Errore sul bus TM4 |
Rosso |
Acceso |
Indica che è stato rilevato un errore sul bus TM4. |
||
Spento |
Indica che non è stato rilevato alcun errore sul bus TM4. |
|||||
ETH |
Stato della porta Ethernet |
Verde |
Acceso |
Indica che la porta Ethernet è collegata e l'indirizzo IP è definito. |
||
3 lampeggi |
Indica che la porta Ethernet non è collegata. |
|||||
4 lampeggi |
Indica che l'indirizzo IP è già in uso. |
|||||
5 lampeggi |
Indica che il modulo è in attesa della sequenza BOOTP o DHCP. |
|||||
6 lampeggi |
Indica che l'indirizzo IP configurato non è valido. |
1 Per maggiori informazioni sulla descrizione dello stato del controller, fare riferimento al documento M241 Logic Controller - Guida di programmazione.