Accessori per il sistema TM5

Panoramica

Il TM5 ha i seguenti accessori:

G-SE-0000662.2.gif-high.gif

 

1   Piastre di bloccaggio della base del bus sinistra e destra

2    Graffa di fissaggio del modulo elettronico

3   Graffa di fissaggio della morsettiera

4   Portaetichette per il testo normale

5   Strisce di identificazione

6   Etichetta

NOTA: il controller è fornito con la piastra di bloccaggio della base del bus destra.

Piastra di bloccaggio della base del bus

La piastra di bloccaggio della base del bus permette di proteggere i contatti esposti del bus TM5 sulla parte destra e/o sinistra della configurazione del sistema TM5:

Codice prodotto

Descrizione

TM5ACLPL10

10 piastre di fissaggio della base del bus a sinistra

G-SE-0000660.2.gif-high.gif

 

 

TM5ACLPR10

10 piastre di fissaggio della base del bus a destra

Per evitare danni all'installazione del TM5 provocati da cariche elettrostatiche è necessario utilizzare la piastra di bloccaggio della base del bus.

AVVISO

SCARICHE ELETTROSTATICHE

oInstallare una piastra di fissaggio destra per la base del bus sulla sezione più a destra di tutte le configurazioni.

oInstallare una piastra di bloccaggio della base del bus sinistra sul primo slice di tutte le configurazioni remote.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.

Graffa di fissaggio del modulo elettronico

La graffa di fissaggio permette di fissare saldamente il modulo elettronico alla base del bus:

Codice prodotto

Descrizione

TM5ACADL100

Graffa di fissaggio (x100)

G-SE-0000658.2.gif-high.gif

 

 

Graffa di fissaggio della morsettiera

La graffa di fissaggio della morsettiera permette di fissare la morsettiera al modulo elettronico:

Codice prodotto

Descrizione

TM5ACTLC100

Graffa di fissaggio della morsettiera (x100)

G-SE-0000656.2.gif-high.gif

 

 

Etichette e tool di etichettatura

Le etichette consentono di:

oetichettare,

ocodificare.

La tabella seguente riporta i codici prodotto delle tre etichette colorate:

Codice prodotto

Descrizione

TM5ACLITW1

Etichette bianche, per 16 moduli

G-SE-0000659.2.gif-high.gif

 

 

TM5ACLITR1

Etichette rosse, per 16 moduli

TM5ACLITB1

Etichette blu, per 16 moduli

Per installare le etichette e il sistema di codifica tra i connettori e i moduli elettronici è necessario il seguente tool di etichettatura:

Codice prodotto

Descrizione

TM5ACLT1

Tool di etichettatura per l'inserimento delle etichette

G-SE-0000663.2.gif-high.gif

 

1   Taglierine a doppia larghezza

2   Taglierine a larghezza semplice

Portaetichette per testo normale

Per l'etichettatura è possibile utilizzare, oltre alle etichette, il portaetichette per testo normale. Il portaetichette è fissato alla graffa di fissaggio della morsettiera:

Codice prodotto

Descrizione

TM5ACTCH100

Portaetichette per testo normale (x100)

G-SE-0000657.2.gif-high.gif

 

 

TM5ACTLS100

Striscia di identificazione per portaetichette (x100)

Cavo di espansione del bus TM5

Il cavo di espansione del bus TM5 è utilizzato tra i moduli trasmettitori e ricevitori per il bus di dati TM5:

Codice prodotto

Descrizione

TCSXCNNXNX100

Cavo Expansion bus 100 m (328 ft)

G-SE-0003687.1.jpg

 

 

Per i collegamenti, consultare Modicon TM5 - Moduli trasmettitori e ricevitori - Guida hardware.

Piastra di messa a terra TM2XMTGB

La piastra di messa a terra TM2XMTGB è un accessorio utilizzato in fase di realizzazione della messa a terra del TM5 dell'installazione del Sistema TM5:

Codice prodotto

Descrizione

TM2XMTGB

Piastra di messa a terra

G-SA-0045272.2.gif-high.gif

 

 

Warning_Color.gifAVVERTIMENTO

SCOLLEGAMENTO ACCIDENTALE DALLA MESSA A TERRA DI PROTEZIONE (PE)

oNon utilizzare la barra di messa a terra TM2XMTGB per realizzare una messa a terra di protezione (PE).

oLa barra di messa a terra TM2XMTGB deve garantire solo la messa a terra funzionale (FE).

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.