Modbus TCP设置

概述

一旦设备已添加到 协议管理器,应使用其网络管理器以太网服务选项卡来编辑网络规划。

Modbus TCP设置

要配置在 Modbus TCP IOScanner 上添加的预定义从站设备,请执行以下步骤:

步骤

操作

1

设备树 中,双击 Modbus TCP 从站设备节点。

结果:将显示配置窗口:

2

输入从站 IP 地址值。

地址设置值与 协议管理器 中定义的值相同。

3

输入运行状况超时(毫秒)值(缺省值为 1000)。

该值表示 Modbus TCP IOScanner 的请求和来自从站的响应之间的延迟(毫秒)。当运行状况超时结束时,关联的运行状况位值变为 0。运行状况位值可以在 IOScanner I/O 映射选项卡中或通过 Web 服务器 显示。运行状况超时适用于从站设备的通道。

4

对于包含高级设置的设备,可能需要一些其他设置:

  • 重复频率(毫秒):以毫秒表达的时间值。这表示两次发送请求之间的延迟。该值必须小于运行状况超时(毫秒)

  • 单元 IDModbus TCP 从站设备的单元 ID(缺省值为 255)。

请参阅设备类型管理器用户指南