产品 |
描述 |
---|---|
类型 A ![]() |
ILM Daisy Chain Connector Box 安装在 Lexium 62 ILM 上以便实现菊花链接线。 Lexium 62 ILMs 可以连接到 Lexium 62 Distribution Box,或者可以直接连接到 Lexium 62 Connection Module。请参阅菊花链拓扑的 Lexium 62 Connection Module 接线。 连接到 Lexium 62 Distribution Box 时,可以连接更多驱动器。 电源信号(直流总线电压/24 V/Inverter Enable 信号)和 Sercos 信号通过单独的电缆分配。必须通过 Daisy Chain Connector Box 扩展每个 Lexium 62 ILM(请参阅安装)。如果仅使用了一个 Lexium 62 Distribution Box,则它最多可以连接四条菊花链线路。如果使用了多个 Lexium 62 配电箱,那么从第一个 Lexium 62 Distribution Box 直至倒数第二个 Lexium 62 Distribution Box(含)之间,分别最多可连接三条菊花链线路。因此,在最后一个 Lexium 62 Distribution Box 上,最多可连接四条菊花链线路。菊花链线路可最多包含九个 Lexium 62 ILMs。 |
类型 B ![]() |
|
类型 C ![]() |
有关更多信息,请参阅:
Lexium 62 ILMs 之间的连接建立方式如下(请参阅菊花链拓扑的 Lexium 62 Connection Module 接线):
带 M23 连接器的配电用电源电缆(直流总线电压/24 V/Inverter Enable 信号)
用于通过 M12 连接器配送 Sercos 信号的 Sercos 电缆