项 |
含义 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
产品系列 |
LXM = Lexium |
||||||||
大小 |
62 = Lexium 62 |
||||||||
类型 |
P = 电源模块 |
||||||||
峰值电流 |
D84 = 84 A D20 = 20 A |
||||||||
版本 |
A = 电源模块 |
||||||||
选项 |
1 = 1 或 3 相 x 208...480 Vac |
||||||||
硬件版本 |
1 |
||||||||
内部 |
0 = 连续生产 |
||||||||
客户 |
00 = 标准 |
||||||||
型号代码(示例) |
LXM |
62 |
P |
D84 |
A |
1 |
1 |
0 |
00 |