伺服驱动系统 Lexium 62 用于操作多轴组中的伺服驱动器。
Lexium 62 的电力电子部件安装在控制柜内。
|
产品 |
描述 |
|---|---|
|
Lexium 62 Servo Drives 为所连接的伺服电机的位置控制提供必要的相电流。Lexium 62 Servo Drives 包括 Lexium 62 Single Drives 和/或 Lexium 62 Double Drives。 另外,Lexium 62 Servo Drives 还适用于涉及异步电机的应用。 根据与该应用的各个伺服轴相关的不同要求,可以为 Lexium 62 Servo Drives 使用不同的电流等级。 Lexium 62 有助于简化驱动器的接线。这同样适用于封闭式驱动器与现场的电缆连接。可从外部连接的连接器(电源输入、直流总线、24 Vdc 电源、Sercos、电机、编码器、I/O 模块、I/O 电源、Ready 和 Inverter Enable)经过设计,可以在驱动器上快速轻松地完成配置。 有关更多信息,请参阅: |
|
产品 |
版本 |
型号 |
|---|---|---|
|
单 伺服驱动器 |
C |
LXM62DU60C LXM62DD15C LXM62DD27C LXM62DD45C LXM62DC13C |
|
单伺服驱动器 - Advanced |
g |
LXM62DU60G LXM62DD15G LXM62DD27G LXM62DD45G LXM62DC13G |
|
带嵌入式安全的单伺服驱动器 |
E |
LXM62DU60E LXM62DD15E LXM62DD27E LXM62DD45E LXM62DC13E |
|
产品 |
版本 |
型号 |
|---|---|---|
|
双伺服驱动器 |
D |
LXM62DU60D LXM62DD15D LXM62DD27D |
|
带嵌入式安全的双伺服驱动器 |
F |
LXM62DU60F LXM62DD15F LXM62DD27F |
|
项目 |
含义 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
产品系列 |
LXM = Lexium |
||||||||
|
大小 |
62 = Lexium 62 |
||||||||
|
类型 |
D = 驱动器模块 |
||||||||
|
峰值电流 |
U60 = 6 A D15 = 15 A D27 = 27 A D45 = 45 A C13 = 130 A |
||||||||
|
版本 |
C = 单驱动器 HW-STO SIL 3 Ple D = 双驱动器 HW-STO SIL 3 Ple E = 单驱动器嵌入式安全 SIL 3 Ple F = 双驱动器嵌入式安全 SIL 3 Ple E = 单驱动器 Advanced(1) SIL 3 Ple |
||||||||
|
选项 |
2 = 250...700 Vdc |
||||||||
|
内部 |
1 |
||||||||
|
接线种类 |
0 = 标准产品 |
||||||||
|
客户 |
00 = 标准 |
||||||||
|
型号代码(示例) |
LXM |
62 |
D |
U60 |
C |
2 |
1 |
0 |
00 |
|
(1) Advanced 类型支持机器编码器输入和增量编码器输出功能。 |
|||||||||