如果根据 UL 或 CSA 标准使用 Lexium 62 Drive System,除本文档所述的安装要求外,还必须满足以下条件:
“开放式设备”Lexium 62 Drive System 的周围安装气温不得超过 40 °C,或者在应用相应降额的情况下,不得超过 55 °C。
仅将 Lexium 62 Drive System 连接到接地的 Y 型电源(最大 480Y/277V)。
仅将 Lexium 62 Drive System 安装在污染等级为 2 级的环境中。
根据 UL 61800-5-1 规定,需要直接测量电机过温。因此,将电机的温度传感器连接到 CN8 或 CN10 接口,这具体取决于驱动器型号(如果是 Single Drive,则连接到 CN8,如果是 Double Drive,则连接到 CN8 和 CN10);每个接口上分别连接一个传感器。有关更多信息,请参阅电气连接 - Lexium 62 伺服驱动器。
如要保护 Lexium 62 Power Supply,请使用符合 UL 248 的 J 等级保险丝,保险丝最大额定值为 50 A / 600 Vac,当使用规格为交直流转换器输入电流额定值最大 125% 的 J 等级保险丝进行保护时,适合在能够提供高达 50 kA rms 对称 /480 Vac 最大值的电路上使用。
为控制电路使用额定电压为 24 Vdc(最高 42.4 V 峰值)隔离电源。
一体式固态短路保护装置不提供支路保护。必须根据美国国家电气规范和任何其他当地规范、或与之相当的规范,来提供支路保护。
仅将 Lexium 62 Drive System 连接到不超过下表的非运行时 SCCR(额定短路电流)的电源供电网络,或者在控制柜的供电(馈电)电路中采取 UL 508 A SB4 所述的适当措施来将短路电流限制为低于所用设备的如下表所示的最小 SCCR 的值。
| 危险 | |
|---|---|
|
Lexium 62 Drive System |
型号 |
SCCR,有线路抑制器 |
SCCR,无线路抑制器 |
|---|---|---|---|
|
Lexium 62 Power Supply |
LXM62P |
50 kA |
5 kA |
|
Lexium 62 Servo Drive |
LXM62D |
50 kA |
5 kA |
|
Lexium 62 DC Link Support Module |
LXM62LS |
50 kA |
5 kA |
根据 CSA 22.2 No.14 的规定,仅允许 5 kA 的额定短路电流。
对 Lexium 62 Power Supply 和 Lexium 62 Servo Drive 接线(对于 LXM62DD 和 LXM62DU)时,应使用 60 ° (140 °F) 的铜导线。
对 LXM62DC Lexium 62 Servo Drive 接线时,应使用 75 °C (167 °F) 的铜导线。
根据系统负载以及应用中选择的过载保护装置来选择接线的横截面规格。
根据下表为端子块考虑适用的横截面规格:
对于 Lexium 62 Power Supply
|
接口 |
扭矩 [Nm] / [lbf in] |
接线横截面积 [mm²] / [AWG](1) |
|---|---|---|
|
CN1 |
2.5 / 22 |
N/A |
|
CN5 |
N/A |
0.5...16 / 20...6 |
|
CN6 |
N/A |
0.75...16 / 18...6 |
|
CN7 |
N/A |
0.2...6 / 24...10 |
|
CN4 |
N/A |
0.5...1.5 / 20...16 |
|
(1) 如要保护 Lexium 62 Power Supply,请使用 UL 248 标准的 J 等级保险丝(最大保险丝额定值为 50 A / 600 Vac)。 |
||
对于 Lexium 62 Servo Drive
|
接头 |
驱动器型号 |
扭矩 [Nm] / [lbf in] |
接线横截面积 [mm²] / [AWG] |
|---|---|---|---|
|
CN1 |
- |
2.5 / 22 |
N/A |
|
CN8 / CN10 |
LXM62DD LXM62DU |
N/A |
0.2...6 / 24...10 |
|
CN8_1 |
LXM62DC |
N/A |
0.2...1.5 / 24...16 |
|
CN8_2 |
N/A |
4...6 / 12...10 |
|
|
CN5 |
- |
N/A |
0.2...1.5 / 24...16 |
|
CN4 |
N/A |
0.2...1.5 / 24...16 |
|
|
CN6 |
N/A |
0.2...1.5 / 24...16 |
确认是否使用 2.5 Nm (22 lbf in) 扭矩拧紧连接总线 (CN1) 的螺钉。
仅使用经 Schneider Electric 认可,符合 NFPA 79 要求的电机电缆。
对 Lexium 62 DC Link Terminal 接线前,应遵守 Lexium 62 直流链路端子接线的电缆选择指南的要求。