对 Lexium 62 DC Link Terminal 接线后,可以连接以下设备的多排母排模块:
在同一控制柜内不直接相邻的 Lexium 62 设备,或
位于单独的控制柜内的 Lexium 62 设备。
对 Lexium 62 DC Link Terminal 接线时,没有电源装置的端子排由带电源装置的端子排供电。
端子排或设备孤岛是以下 Lexium 62 设备的组合,它们通过母排模块直接相连:
Lexium 62 Power Supply
Lexium 62 Servo Drive
Lexium 62 DC Link Support Module
Lexium 62 Connection Module
下面介绍的 7 种拓扑结构中包括 Lexium 62 DC Link Support Module。但是,只有对于更长的电缆长度或者端子排中存在没有 Lexium 62 Power Supply 的单驱动器 LXM62DC13 时才需要使用 Lexium 62 DC Link Support Module。
与 Lexium 62 DC Link Terminal 的接线不支持环形拓扑结构。
与 Lexium 62 DC Link Terminal 的接线支持最多六个端子排或设备孤岛。
24 V 和 0 V 可以通过 Lexium 62 DC Link Terminal 分配到多个设备孤岛上。
对于没有 Lexium 62 Power Supply 模块的端子排,也可以将外部 24 V 电源直接连接到 Lexium 62 DC Link Terminal,而不是在多个端子排上分配 24 V。
| 危险 | |
|---|---|
LXM62DCLT: Lexium 62 DC Link Terminal
24 V 和 0 V 端子始终需要安装到母排模块上,即使没有导线连接到端子。
| 危险 | |
|---|---|
LXM62DCLT: Lexium 62 DC Link Terminal
Lexium 62 Power Supply 模块采用并联方式。
Lexium 62 Power Supply 模块必须位于同一控制柜中。
LXM62DCLT: Lexium 62 DC Link Terminal
Lexium 62 Power Supply 模块必须位于同一控制柜中。
此拓扑结构中最多允许 6 个 Lexium 62 设备孤岛。
LXM62DCLT: Lexium 62 DC Link Terminal
Lexium 62 Power Supply 模块必须位于同一控制柜中。
此拓扑结构中最多允许 6 个 Lexium 62 设备孤岛。
要实现星型连接,需要使用外部端子(例如,用于盖导轨)。
任何 Lexium 62 设备孤岛与最近的 Lexium 62 设备孤岛之间一个接头的最大电缆长度为 15 米(49.2 英尺)。
LXM62DCLT: Lexium 62 DC Link Terminal
Lexium 62 Power Supply 模块必须位于同一控制柜中。
此拓扑结构中最多允许 6 个 Lexium 62 设备孤岛。
要实现星型连接,需要使用外部端子(例如,用于盖导轨)。
|
标准 |
描述 |
|---|---|
|
绝对电缆长度限制 |
|
|
Lexium 62 DC Link Support Module |
在以下情况下,每个没有 Lexium 62 Power Supply 的端子排必须安装一个 Lexium 62 DC Link Support Module:
注: 整体电缆长度表示与 Lexium 62 DC Link Terminal 的单个接线连接的总和。
|
|
电源 |
|
|
Single Drive LXM62DC13 |
|
|
电缆/导线横截面 |
|
| 危险 | |
|---|---|
| 危险 | |
|---|---|
| 危险 | |
|---|---|
| 警告 | |
|---|---|