TM241CEC24T 简介

概述

TM241CEC24T Logic Controller:

  • 14 路数字量输入

    • 8 路快速输入

    • 6 路常规输入

  • 10 路数字量输出

    • 4 路快速输出

    • 6 路常规输出

  • 通讯端口

    • 2 个串行线路端口

    • 1 个以太网端口

    • 1 个 CANopen 端口

    • 1 个 USB mini-B 编程端口

描述

下图显示了 TM241CEC24T 逻辑控制器的各个组件:

编号

描述

请参阅

1

运行/停止开关

运行/停止

2

SD 卡插槽

SD 卡

3

电池座

实时时钟 (RTC)

4

卡槽

TMC4 卡盒

5

用于表示 I/O 状态的 LED

数字量输入状态 LED

晶体管输出状态 LED

快速输出状态 LED

6

USB Mini-B 编程端口/用于编程 PC (EcoStruxure Machine Expert) 的终端连接

USB Mini-B 编程端口

7

钩锁,用于 35 毫米(1.38 英寸)的顶帽型材导轨(DIN 导轨)

顶帽截面导轨

8

嵌入式常规晶体管输出

常规晶体管输出

嵌入式快速晶体管输出

快速晶体管输出

输出可插拔端子块

可插拔螺钉端子块的规则

9

CANopen 线路端接开关

CANopen 端口

10

24 Vdc 电源

DC 电源特性和接线

11

CANopen 端口/螺钉端子块类型

CANopen 端口

12

以太网端口/RJ45 类型(RS-232 或 RS-485)

以太网端口

13

状态 LED

14

TM4 总线连接器

TM4 扩展模块

15

串行线路端口 1/RJ45 类型(RS-232 或 RS-485)

串行线路 1

16

串行线路端口 2/螺钉端子块类型 (RS-485)

串行线路 2

17

嵌入式数字量输入

嵌入式数字量输入

输入可插拔端子块

可插拔螺钉端子块的规则

18

TM3/TM2 总线连接器

TM3 扩展模块

19

护盖(SD 卡插槽、“运行/停止”开关和 USB mini-B 编程端口)

20

锁钩(不包含钩)

状态 LED

下图显示状态 LED:

1 系统状态 LED

2 扩展板状态 LED(选配)

3 I/O 状态 LED

下表描述了系统状态 LED:

标签

功能类型

颜色

状态

描述

控制器状态1

程序端口通讯

应用程序执行

PWR

电源

绿色

亮起

表示已通电。

熄灭

表示已断开电源。

RUN

机器状态

绿色

亮起

表示控制器正在运行有效的应用程序。

闪烁

表示控制器中的一个有效应用程序停止。

闪烁 1 次

表示控制器已在“断点”处暂停。

熄灭

表示控制器未进行编程.

-

-

ERR

错误

红色

亮起

检测到操作系统错误。

受限制

快速闪烁

控制器检测到内部错误。

受限制

慢速闪烁

表示已检测到微小错误(如果 RUN LED 亮起),或者未检测到应用程序。

I/O

I/O 错误

红色

亮起

表示嵌入式 I/O、串行线路 1 或 2、SD 卡、扩展板、TM4 总线、TM3 总线、以太网端口或 CANopen 端口上存在设备错误。

SD

SD 卡访问

绿色

亮起

表示正在访问 SD 卡.

BAT

电池

红色

亮起

表示电池需要更换。

闪烁

表示电池电量低。

SL1

串行线路 1

绿色

闪烁

表示串行线路 1 的状态

熄灭

指示无串行通讯。

SL2

串行线路 2

绿色

闪烁

表示串行线路 2 的状态

熄灭

指示无串行通讯。

TM4

TM4 总线上存在错误

红色

亮起

表示 TM4 总线上检测到错误。

熄灭

表示 TM4 总线上没有检测到错误。

ETH

以太网端口状态

绿色

亮起

表示已连接以太网端口并且已定义 IP 地址。

闪烁 3 次

表示未连接以太网端口。

闪烁 4 次

表示该 IP 地址已使用。

闪烁 5 次

表示模块正在等待 BOOTPDHCP 序列。

闪烁 6 次

表示配置的 IP 地址无效。

CAN R

CANopen 运行状态

绿色

亮起

表示 CANopen 总线正常运行。

熄灭

表示 CANopen 主站已配置。

闪烁

表示正在初始化 CANopen 总线。

每秒闪烁 1 次

表示 CANopen 总线已停止。

CAN E

CANopen 错误

红色

亮起

表示 CANopen 总线已停止(总线关闭)。

熄灭

表示未检测到 CANopen 错误。

闪烁

表示 CANopen 总线无效。

每秒闪烁 1 次

表示控制器检测到系统已达到或超过最大错误帧数。

每秒闪烁 2 次

表示控制器检测到 Node GuardingHeartbeat 事件。

1 有关控制器状态描述的详细信息,请参阅 M241 Logic Controller - 编程指南

尺寸

下图显示了 Logic Controller 的外部尺寸: