TM3AM6(螺钉端子块)/TM3AM6G(卡簧端子块)扩展模块具有 4 个模拟量输入通道和 2 个模拟量输出通道(12 位分辨率)。
通道输入类型有:
0 到 10 V
-10 到 +10 V
0 到 20 mA
4...20 mA
有关各种输入类型产生的诊断代码的信息,请参阅模拟量 I/0 模块诊断。
通道输出类型有:
0 到 10 V
-10 到 +10 V
0 到 20 mA
4...20 mA
有关详细的硬件信息,请参阅 TM3AM6 / TM3AM6G。
如果您已物理连接电压信号的模拟量通道,并在 EcoStruxure Machine Expert 中将此通道配置用于电流信号,则可能会损坏模拟量电路。
注意 | |
---|---|
对于每个输入,您可以定义:
参数 |
值 |
缺省值 |
描述 |
|
---|---|---|---|---|
|
|
|
选择通道模式。 |
|
|
|
-32768 到 327671 |
0 |
指定测量下限。 |
|
-10000 |
|||
|
0 |
|||
|
4000 |
|||
|
|
-32768 到 327671 |
10000 |
指定测量上限。 |
|
10000 |
|||
|
20000 |
|||
|
20000 |
|||
|
0...1000 |
0 |
以 10 毫秒为增量指定一阶滤波器时间常数(0 到 10 秒)。 |
|
|
|
|
指定通道的采样周期。 如果输入滤波器激活,则采样周期内部设置为 1 ms。 |
|
|
|
|
启用每个通道的诊断字节。
如果禁用状态(值 = 否),则状态字节 |
1 在模拟量 I/O 模块中处理的 12 位数据(0 到 4095)可以线性转换为 -32768 和 32767 之间某一值。
对于每个输出,您可以定义:
参数 |
值 |
缺省值 |
描述 |
|
---|---|---|---|---|
|
|
|
选择通道模式。 |
|
|
|
-32768 到 327671 |
0 |
指定测量下限。 |
|
-10000 |
|||
|
0 |
|||
|
4000 |
|||
|
|
-32768 到 327671 |
10000 |
指定测量上限。 |
|
10000 |
|||
|
20000 |
|||
|
20000 |
|||
|
|
|
启用每个通道的诊断字节。
如果禁用状态(值 = 否),则状态字节 |
1 在模拟量 I/O 模块中处理的 12 位数据(0 到 4095)可以线性转换为 -32768 和 32767 之间某一值。
可以在
选项卡中定义和命名变量。此选项卡还提供其他信息,例如拓扑寻址。下表描述了
选项卡:
变量 |
通道 |
类型 |
缺省值 |
描述 |
---|---|---|---|---|
输入 |
IW0 |
INT |
- |
输入 0 的当前值 |
IW1 |
INT |
- |
输入 1 的当前值 |
|
IW2 |
INT |
- |
输入 2 的当前值 |
|
IW3 |
INT |
- |
输入 3 的当前值 |
|
输出 |
QW0 |
INT |
-32768...32767 |
输出 0 的命令字 |
QW1 |
INT |
-32768...32767 |
输出 1 的命令字 |
|
诊断 |
IBStatusIW0 |
BYTE |
- |
|
IBStatusIW1 |
BYTE |
- |
||
IBStatusIW2 |
BYTE |
- |
||
IBStatusIW3 |
BYTE |
- |
||
IBStatusQW0 |
BYTE |
- |
||
IBStatusQW1 |
BYTE |
- |
有关详细的一般描述,请参阅“I/O 映射”选项卡描述。