IF_Motion - GetMotionParameterJogging (Methode)

Überblick

Typ:

Methode

Verfügbar ab:

V1.0.0.0

Aufgabe

Lesen der Bewegungsparameter für Jogging.

Beschreibung

Mit der Methode GetMotionParameterJogging können die maximale Geschwindigkeit (Änderung der Position pro Zeiteinheit), die maximale Beschleunigung/Verzögerung (Änderung der Geschwindigkeit pro Zeiteinheit) und der maximale Ruck (Änderung der Beschleunigung pro Zeiteinheit) gelesen werden, mit der die Jogging-Bewegung des Carriers ausgeführt wird.

Siehe auch SetMotionParameterJogging.

Eingänge

Die Methode hat keine Eingänge.

Ausgänge

Ausgang

Datentyp

Einheit

Beschreibung

q_lrMaxVelocity

LREAL

mm/s

Gibt die maximale Geschwindigkeit (Änderung der Position pro Zeiteinheit) an.

q_lrMaxAcceleration

LREAL

mm/s2

Gibt die maximale Beschleunigung (Änderung der Geschwindigkeit pro Zeiteinheit) an.

q_lrMaxDeceleration

LREAL

mm/s2

Gibt die maximale Verzögerung (Änderung der Geschwindigkeit pro Zeiteinheit) an.

q_lrMaxAbsJerk

LREAL

mm/s3

Gibt den maximalen Ruck (Änderung der Beschleunigung pro Zeiteinheit) an.

q_xError

BOOL

Mit TRUE wird angegeben, ob ein Fehler erkannt wurde. Für weitere Informationen siehe q_etResult und q_sResultMsg.

q_etResult

ET_Result

Gibt Diagnose- und Statusinformationen als numerischen Wert an.
Wenn q_xError = FALSE, gibt q_etResult Statusinformationen an.
Wenn q_xError = TRUE, gibt q_etResult Diagnose-/Fehlerinformationen an.

q_sResultMsg

STRING [255]

Stellt zusätzliche Diagnose- und Statusinformationen in Form von Textmeldungen bereit.