TM241C24R Logic Controller:
14 Digitaleingänge
8 Schnelleingänge
6 Standardeingänge
10 Digitalausgänge
4 Schnellausgänge
6 Relaisausgänge (2 A)
Kommunikationsport
2 serielle Ports
1 USB-mini-B-Programmierport
Die folgende Abbildung zeigt die verschiedenen Komponenten des TM241C24R Logic Controller:
Nr. |
Beschreibung |
Siehe |
---|---|---|
1 |
Run/Stop-Schalter |
|
2 |
SD-Kartensteckplatz |
|
3 |
Batteriehalter |
|
4 |
Steckmodulplatz |
|
5 |
Status-LEDs für E/A |
|
6 |
USB-mini-B-Programmierport / Für die Verbindung mit einem Programmier-PC (EcoStruxure Machine Expert) |
|
7 |
Halteclip für Tragschiene (DIN-Schiene) 35 mm (1.38 in.) |
|
8 |
Integrierte Relaisausgänge |
|
Integrierte schnelle Transistorausgänge |
||
Abnehmbare Ausgangsklemmenleiste |
||
9 |
Spannungsversorgung: 100 bis 240 VAC, 50/60 Hz |
|
10 |
Status-LEDs |
– |
11 |
TM4-Busanschluss |
|
12 |
Serieller Port 1/Typ RJ45 (RS-232 oder RS-485) |
|
13 |
Serieller Port 2/Schraubklemmenleiste (RS-485) |
|
14 |
Integrierte Digitaleingänge |
|
Abnehmbare Eingangsklemmenleiste |
||
15 |
TM3/TM2-Busanschluss |
|
16 |
Schutzabdeckung (SD-Kartensteckplatz, Run/Stop-Schalter und USB mini-B-Programmierport) |
– |
17 |
Rasthaken (nicht enthalten) |
– |
Die folgende Abbildung zeigt die Status-LEDs:
1 Systemstatus-LEDs
2 Steckmodulstatus-LEDs (optional)
3 E/A-Status-LEDs
In der folgenden Tabelle werden die Systemstatus-LEDs beschrieben:
Bezeichnung |
Funktionstyp |
Farbe |
Status |
Beschreibung |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Steuerungszustände1 |
Kommunikation über Prg.-Port |
Ausführung der Anwendung |
||||
PWR |
Spannungsversorgung (Power) |
Grün |
Ein |
Es ist Spannung angelegt. |
||
Aus |
Es ist keine Spannung angelegt. |
|||||
RUN |
Maschinenstatus |
Grün |
Ein |
Die Steuerung verfügt über eine gültige, aktive Anwendung. |
||
Blinken |
Die Steuerung verfügt über eine gültige Anwendung, die gestoppt wurde. |
|||||
1-maliges Blinken |
Die Steuerung hat ihren Betrieb am HALTEPUNKT unterbrochen. |
|||||
Aus |
Die Steuerung wurde nicht programmiert. |
- |
- |
|||
ERR |
Fehler |
Rot |
Ein |
Es wurde ein Fehler in Bezug auf das Betriebssystem erkannt. |
Eingeschränkt |
Nein |
Schnelles Blinken |
Die Steuerung hat einen internen Fehler erkannt. |
Eingeschränkt |
Nein |
|||
Langsames Blinken |
Gibt an, dass ein geringfügiger Fehler erkannt wurde, wenn die LED RUN aufleuchtet, oder dass keine Anwendung gefunden wurde. |
Ja |
Nein |
|||
I/O |
E/A-Fehler |
Rot |
Ein |
Zeigt Gerätefehler in integrierten E/A, der seriellen Leitung 1 oder 2, der SD-Karte, einem Steckmodul, dem TM4-Bus oder dem TM3-Bus an. |
||
SD |
SD-Kartenzugriff |
Grün |
Ein |
Es wird gerade auf die SD-Karte zugegriffen. |
||
BAT |
Batterie |
Rot |
Ein |
Die Batterie muss ausgewechselt werden. |
||
Blinken |
Die Batterie weist einen niedrigen Ladestand auf. |
|||||
SL1 |
Serielle Leitung 1 |
Grün |
Blinken |
Zeigt den Status der seriellen Leitung 1 an. |
||
Aus |
Keine serielle Kommunikation vorhanden. |
|||||
SL2 |
Serielle Leitung 2 |
Grün |
Blinken |
Zeigt den Status der seriellen Leitung 2 an. |
||
Aus |
Keine serielle Kommunikation vorhanden. |
|||||
TM4 |
Fehler auf TM4-Bus |
Rot |
Ein |
Es wurde ein Fehler auf dem TM4-Bus erkannt. |
||
Aus |
Auf dem TM4-Bus liegt kein Fehler vor. |
1 Weitere Informationen zu den verschiedenen Steuerungsstatus finden Sie im M241 Logic Controller - Programmierhandbuch.