Salidas de transistor normales

Descripción general

El Modicon M241 Logic Controller tiene salidas digitales incrustadas:

Referencia

Número total de salidas digitales

Salidas de transistor rápidas (1)

Salidas de relé

Salidas de transistor normales

TM241C••24R

10

4

6

0

TM241C••24T

TM241C••24U

10

4

0

6

TM241C•40R

16

4

12

0

TM241C•40T

TM241C•40U

16

4

0

12

(1) Salidas de transistor rápidas que se pueden utilizar como salidas PTO de 100 kHz

Para obtener más información, consulte Gestión de salidas.

 PELIGRO
PELIGRO DE INCENDIO
  • Utilice únicamente los tamaños de cable recomendados para la capacidad de corriente máxima de los canales de E/S y las fuentes de alimentación.
  • Para el cableado de las salidas de relé (2 A), utilice conductores de al menos 0,5 mm2 (AWG 20) con una temperatura nominal de al menos 80 °C (176 °F).
  • Para los conductores comunes del cableado de salidas de relé (7 A) o el cableado de salidas de relé superior a 2 A, utilice conductores de al menos 1,0 mm2 (AWG 16) con una temperatura nominal de al menos 80 °C (176 °F).
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
 ADVERTENCIA
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO
No supere ninguno de los valores nominales que se especifican en las tablas de características medioambientales y eléctricas.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.

Indicadores LED de estado de las salidas transistorizadas normales

En la siguiente figura se muestran los indicadores LED de estado para el controlador TM241C••24• (los controladores TM241C•40• son similares con 40 LED):

Indicador LED

Color

Estado

Descripción

De 0 a 9

Verde

Encendido

El canal de salida está activado.

Apagado

El canal de salida está desactivado.

Características de las salidas transistorizadas normales

En la tabla siguiente se describen las características de las salidas de transistor normales de M241 Logic Controller:

Característica

TM241C••24T

TM241C••24U

TM241C•40T

TM241C•40U

Número de salidas de transistor normales

6 salidas (de Q4 a Q9)

12 salidas (de Q4 a Q15)

Número de grupos de canales

1 línea común para Q4 a Q7

Línea común para Q8 y Q9

1 línea común para Q4 a Q7

línea común para Q8 a Q11

línea común para Q12 a Q15

Tipo de salida

Transistor

Tipo de lógica

Común positivo

Común negativo

Común positivo

Común negativo

Tensión de salida nominal

24 V CC

Rango de tensión de salida

De 19,2 a 28,8 V CC

Corriente de salida nominal

0,5 A

Corriente de salida total por grupo

0,5 A x número de salidas del grupo

Caída de tensión

1 V CC máx.

Corriente de fuga cuando está apagado

< 5 µA

Potencia máxima de lámpara de filamento

2,4 W máx.

Descenso

Sin descenso

Tiempo de encendido

34 µs máx.

Tiempo de apagado

250 µs máx.

Protección contra cortocircuitos

Pico de corriente de salida de cortocircuito

1,3 A

Restablecimiento automático después de cortocircuito o sobrecarga

Sí, cada 10 ms

Tensión de bloqueo

Máx. 39 V CC +/- 1 V CC

Frecuencia de salida máxima

1 kHz

Aislamiento

Entre salida y lógica interna

500 V CA

Entre terminales de salidas

No aislado

Tipo de conexión

Bloque de terminales de tornillo extraíble

Durabilidad de conexiones y desconexiones del conector

Más de 100 veces

Cable

Tipo

No blindado

Longitud

Máx. 50 m (164 pies)

Retirada del bloque de terminales

Consulte Eliminación del bloque de terminales.

Diagrama de cableado de común negativo de salidas transistorizadas normales TM241C••24T

En la ilustración siguiente se muestra el cableado de común negativo (lógica negativa) de las salidas:

* Fusible tipo T

(1) Los terminales V1+ y V2+ no están conectados internamente.

(2) Los terminales V1- y V2- no están conectados internamente.

 ADVERTENCIA
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO
Asegúrese de que el cableado físico respete las conexiones indicadas en el diagrama de cableado y, en particular, que tanto V•+ como V•- estén conectados, que los terminales V•+ estén conectados únicamente a una alimentación de 24 V CC y que los terminales V•- estén conectados únicamente a una alimentación de 0 V CC.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.

Diagrama de cableado de común negativo de salidas transistorizadas normales TM241C•40T

En la ilustración siguiente se muestra el cableado de común negativo (lógica negativa) de las salidas:

* Fusible tipo T

(1) Los terminales V1+, V2+ y V3+ no están conectados internamente.

(2) Los terminales V1-, V2- y V3- no están conectados internamente.

 ADVERTENCIA
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO
Asegúrese de que el cableado físico respete las conexiones indicadas en el diagrama de cableado y, en particular, que tanto V•+ como V•- estén conectados, que los terminales V•+ estén conectados únicamente a una alimentación de 24 V CC y que los terminales V•- estén conectados únicamente a una alimentación de 0 V CC.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.

Diagramas de cableado de común positivo de salidas transistorizadas normales TM241C••24U

En la ilustración siguiente se muestra el cableado de común positivo (lógica positiva) de las salidas:

* Fusible tipo T

(1) Los terminales V1+ y V2+ no están conectados internamente.

(2) Los terminales V1- y V2- no están conectados internamente.

 ADVERTENCIA
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO
Asegúrese de que el cableado físico respete las conexiones indicadas en el diagrama de cableado y, en particular, que tanto V•+ como V•- estén conectados, que los terminales V•+ estén conectados únicamente a una alimentación de 24 V CC y que los terminales V•- estén conectados únicamente a una alimentación de 0 V CC.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.

Diagramas de cableado de común positivo de salidas transistorizadas normales TM241C•40U

En la ilustración siguiente se muestra el cableado de común positivo (lógica positiva) de las salidas:

* Fusible tipo T

(1) Los terminales V1+, V2+ y V3+ no están conectados internamente.

(2) Los terminales V1-, V2- y V3- no están conectados internamente.

 ADVERTENCIA
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO
Asegúrese de que el cableado físico respete las conexiones indicadas en el diagrama de cableado y, en particular, que tanto V•+ como V•- estén conectados, que los terminales V•+ estén conectados únicamente a una alimentación de 24 V CC y que los terminales V•- estén conectados únicamente a una alimentación de 0 V CC.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.