Produit |
Description |
---|---|
![]() |
Le Lexium 62 ILM est constitué d'un moteur, d'un étage de puissance et d'un servo-contrôleur numérique pour un axe dans un boîtier compact. La conception compacte avec le variateur intégré est adaptée aux architectures décentralisées et distribuées. Il est disponible avec codeur monotour ou multitour, et sa configuration est simple grâce à la plaque signalétique électronique dans le Lexium 62 ILM. Pour plus d'informations, reportez-vous à : |
Les Lexium 62 ILMs existent en trois tailles de bride :
ILM070 (70 mm / 2,76 pouces)
ILM100 (100 mm / 3,94 pouces)
ILM140 (140 mm / 5,51 pouces)
Les Lexium 62 ILMs sont des dérivés de la gamme de moteurs SH3 Schneider Electric, ils ont donc de nombreuses caractéristiques en commun. Par exemple, pour le montage du moteur, les Lexium 62 ILMs sont équivalents.
Principaux avantages :
Conception compacte
Couple de pointe gal à 3,5 fois le couple nominal
Interface Sercos intégrée
Codeur simple ou multitour haute résolution
Degré de protection IP65 (selon la référence et/ou les options)
Produit |
Référence |
---|---|
Servo-variateur intégré Lexium 62 ILM |
|
Élément |
Signification |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gamme de produits |
ILM = Module servo-système Lexium |
|||||||||
Taille de bride |
070 = 70 mm (2,76 pouces) 100 = 100 mm (3,94 pouces) 140 = 140 mm (5,51 pouces) |
|||||||||
Nombre de piles |
1 = 1 pile 2 = 2 piles 3 = 3 piles |
|||||||||
Type d'enroulement |
P = Standard M = Optimisé en termes de couple (disponible uniquement avec ILM1401) |
|||||||||
0 = Arbre lisse, sans joint d'arbre 1 = Clavette parallèle, sans joint d'arbre 2 = Arbre lisse, avec joint d'arbre, IP65 3 = Clavette parallèle, avec joint d'arbre, IP65 |
||||||||||
1 = monotour absolu 128 périodes SinCos par tour 2 = multitour absolu 128 périodes SinCos par tour |
||||||||||
A = sans frein de maintien F = Avec frein de maintien |
||||||||||
Variantes |
0 |
|||||||||
Interne |
0 = Production standard |
|||||||||
Client |
00 = Standard |
|||||||||
Code de désignation (exemple) |
ILM |
070 |
1 |
P |
0 |
1 |
A |
0 |
0 |
00 |
Libellé |
Signification |
---|---|
ILMxxxxxxxxxxxx |
Type d'appareil, voir code de désignation |
SN |
Numéro de série |
Input 1 |
Tension nominale et courant nominal de l'alimentation |
Input 2 |
Tension nominale et courant nominal de l'électronique |
Type rating |
Degré de protection du boîtier selon les normes NEMA 250 et UL 50. |
HW |
Version matérielle |
SW |
Version logicielle |
IPxx |
Degré de protection |
Th-Cl |
Classe du matériau d'isolation du moteur |
M0 |
Couple d'arrêt |
Mmax |
Couple crête |
nN |
Vitesse nominale de rotation |
DOM |
Date de fabrication |
Symboles |
Cette section présente les symboles des déclarations et certifications |