Informations générales sur les éditeurs d'appareil

Présentation

L'éditeur d'appareil contient les paramètres qui permettent de configurer un appareil géré dans l'arborescence Équipements.

Pour accéder à un appareil spécifique dans l'éditeur d'appareil, procédez comme suit :

  • Double-cliquez sur le nœud de l'appareil dans l'arborescence Équipements ou

  • Sélectionnez l'appareil dans l'arborescence Équipements, puis exécutez la commande Modifier l'objet dans le menu contextuel ou le menu Projet.

La boîte de dialogue Outils > Options > Éditeur d'appareil permet de masquer les affichages de configuration d'appareils génériques.

Ce chapitre décrit les principales boîtes de dialogue de l'éditeur d'appareil. Les boîtes de dialogue de configuration de bus sont décrites séparément.

Principales boîtes de dialogue de l'éditeur d'appareil

Le titre de la boîte de dialogue principale est constitué du nom de l'équipement, par exemple, MonApi.

Selon le type d'équipement, l'éditeur d'appareil peut présenter les onglets suivants :

Onglet

Description

Paramètres de communication en mode Sélection du contrôleur

Configuration de la connexion entre le système de programmation et un équipement programmable (contrôleur). L'onglet affiché dépend du mode sélectionné à l'aide du paramètre Page Communication (Communication page) dans la boîte de dialogue Outils > Options > Éditeur d'appareil.

Paramètres de communication en mode Simple

Paramètres de communication en mode Classique

Configuration

Affichage ou configuration des paramètres de l'équipement.

Paramètre

Affichage ou configuration des paramètres des contrôleurs PacDrive.

Applications

Liste des applications exécutées sur le contrôleur. Voir la description au chapitre Programme.

Fichiers synchronisés

Liste des fichiers téléchargés en même temps que l'application sur le contrôleur.

Fichiers

Configuration d'un transfert de fichier entre l'hôte et le contrôleur.

Journal

Affichage du fichier journal du contrôleur.

Paramètres du contrôleur

Configuration des éléments suivants :

  • Application pour le traitement des E/S

  • comportement des E/S à l'arrêt ;

  • options de cycle de bus.

Services

Permet de configurer les services en ligne du contrôleur (RTC, identification d'appareil).

Utilisateurs et groupes

Gestion des utilisateurs concernant l'accès à l'équipement en cours d'exécution.

Droits d'accès

Configuration des droits d'accès sur les objets et fichiers d'exécution pour les groupes d'utilisateurs spécifiques.

Droits d'accès au symbole

Droits d'accès de chaque groupe d'utilisateurs aux symboles (jeux de symboles) sur l'appareil.

Relevé des tâches

Affichage des entrées et sorties attribuées la tâche définie (utilisé pour le dépannage)

Services Ethernet

Les onglets Ethernet_1 et Ethernet_2 résument les connexions Ethernet.

L'onglet Routage IP vous permet de configurer les routes et la transparence au sein du réseau grâce aux options Transfert IP.

L'onglet Ressources Ethernet vous permet de calculer le nombre de connexions et de canaux configurés.

Etat

Messages d'état et de diagnostic concernant l'équipement.

Tableau de diagnostic

Affiche les erreurs détectées par le contrôleur. Les données sont accessibles grâce à la syntaxe NomDuContrrôleurDansAppareil.NomDuParamètre. Exemple : MonControleur.SA_NbPowerOn.

Informations

Informations générales sur l'équipement (par exemple : nom, fournisseur, version)

Mappage E/S

Mappage des canaux d'entrée et de sortie d'un périphérique d'E/S sur les variables (application) du projet.

Configuration du serveur OPC UA

Propose différentes fonctionnalités pour modifier le fichier de configuration du serveur ServerConfig.ini sur la carte Compact Flash (CF) du contrôleur.

La configuration du serveur OPC UA permet de réaliser les opérations suivantes :

  • Définir les propriétés par défaut des nouveaux certificats de serveur

  • Afficher et supprimer les certificats de serveur existants

  • Afficher et ajouter des taux d'échantillonnage

  • Importer et exporter des certificats de serveur

  • Activer et gérer plusieurs paramètres

Cette fonction n'est pas disponible pour tous les contrôleurs. Consultez le Guide de programmation correspondant à votre contrôleur..