La configuration de symbole permet de créer des symboles dotés de droits d'accès spécifiques. Ainsi, les variables d'un projet deviennent accessibles de l'extérieur, par exemple par Vijeo-Designer, EcoStruxure Operator Terminal Expert ou un serveur OPC. La description des symboles est disponible dans un fichier XML (fichier de symboles) situé dans le répertoire du projet. Ce fichier est téléchargé sur le contrôleur, avec l'application.
Les symboles définis pour une application sont exportés dans un fichier XML situé dans le répertoire du projet (fichier de symboles) lorsque l'application est téléchargée sur le contrôleur. Ce fichier est nommé selon la syntaxe suivante :
<nom du projet>.<nom de l'équipement>.<nom de l'application>.xml
Exemple : proj_xy.PLC1.application.xml
Les symboles des variables et des adresses d'entrée mappées sur des voies d'entrée sont accessibles en lecture seule. L'accès en écriture est autorisé seulement à des fins de test en mode simulation.
Ensuite, les informations sur les symboles sont téléchargées sur le contrôleur, avec l'application. En fonction de la description de l'équipement, elles sont incluses dans l'application, ou une application enfant distincte est générée. Elles apparaissent également sous le nom <nom de l'application>._symbols dans l'affichage Applications de l'éditeur d'appareil.
Si la configuration de symbole a été modifiée en mode en ligne, vous pouvez la recharger sur le contrôleur en cliquant sur le bouton Télécharger dans la fenêtre de l'éditeur.
En ce qui concerne le nombre maximal d'applications sur un contrôleur, l'application de symbole doit être gérée comme une application normale.
Si la gestion des utilisateurs est activée sur le contrôleur, vous pouvez octroyer des droits d'accès à un symbole à différents groupes d'utilisateurs (clients). Pour cela, placez le même symbole dans différents jeux et autorisez ou refusez l'accès à ce jeu pour chacun des groupes d'utilisateurs (clients).