Borne de liaison CC Lexium 62 et Lexium 62 DC Link Support Module

Présentation

Le câblage avec Lexium 62 DC Link Terminal permet le raccordement de plusieurs rangées de variateurs Lexium 62.

Les rangées d'appareils peuvent se trouver à différents emplacements :

  • au sein de la même armoire de commande, par exemple l'une au-dessus de l'autre,

  • dans des armoires de commande distinctes.

Le câblage avec la Lexium 62 DC Link Terminal nécessite les composants suivants :

Produit

Description

La Lexium 62 DC Link Terminal LXM62LT00A01000 permet de connecter un câble au module de barre de bus des appareils Lexium 62.

La Lexium 62 DC Link Terminal peut être montée sur le côté droit et sur le côté gauche du module de barre de bus des appareils Lexium 62.

Les connecteurs sont raccordés aux appareils Lexium 62 pendant la fabrication de votre machine, pendant l'installation sur le site d'exploitation ou pendant la maintenance. En général, un câblage ininterrompu direct est appliqué entre les appareils Lexium 62. Si vous envisagez d'utiliser des connecteurs intermédiaires, par exemple entre des armoires de commande, ils doivent être d'une conception telle qu'ils ne puissent pas se déconnecter en cours de fonctionnement.

Un dispositif de support de câbles permettant de réduire la traction est inclus dans la Lexium 62 DC Link Terminal.

Pour plus d'informations, reportez-vous à :

Le Lexium 62 DC Link Support Module LXM62LS18A01000 peut être intégré dans un Lexium 62 Drive System.

Le Lexium 62 DC Link Support Module est un module passif avec condensateurs.

Pour plus d'informations, reportez-vous à :

Pour plus d'informations, consultez le document LXM62LT00A01000 - Borne de liaison CC Lexium 62, Instruction de service.

Références

Produit

Référence

Lexium 62 DC Link Terminal

LXM62LT00A01000

Lexium 62 DC Link Support Module

LXM62LS18A01000

Code de désignation

Pos.

Signification

Gamme de produits

LXM = Lexium

Taille

 

62 = Lexium 62

Type

 

LS = Module de prise en charge de liaison CC

LT = Borne de liaison CC

Valeurs

 

Valeur LXM62LSxxx

18 = 1,76 mF (mFarad*10)

Valeur LXM62LTxxx

00 = Aucune

Variantes

 

A

Options

 

0

Version matérielle

 

1

Interne

 

0

Client

 

00 = Standard

Code de désignation (exemple)

LXM

62

LS

18

A

0

1

0

00

Plaque signalétique technique

La plaque signalétique technique est située sur le côté du boîtier.

Libellé

Description

LXM62xxxxxxxxxx

Référence commerciale

Schneider Electric

Fabricant

Input a.c./d.c.

Tension d'entrée et/ou courant d'entrée (valeur assignée et/ou de crête par entrée)

Output a.c./d.c.

Tension de sortie et courant de sortie (valeur assignée et/ou valeur de crête par sortie)

Control Voltage

Tension de contrôle

Motor Overload Protection

Classe de protection contre la surcharge moteur

IP20

Degré de protection contre la pénétration de corps étrangers

Short Circuit Current Rating

Niveau maximal de courant de court-circuit

Certifications

Plaque signalétique logistique

La plaque signalétique logistique est située sur le dessus du boîtier.

Libellé

Description

LXM62xxxxxxxxxx

Référence commerciale

Code

Numéro de série en code-barres

2528128802

Numéro de série

#000000

Numéro du client (pour les versions du client uniquement)

10.11.2015

Date de fabrication (DOM)

RS 01

Version matérielle