Questo blocco funzione avvia la modalità operativa Electronic Gear con il metodo di sincronizzazione della posizione.
Nella modalità operativa Electronic Gear, i movimenti vengono eseguiti in modo sincrono in funzione dei segnali del valore di riferimento forniti dall'esterno. Un valore di riferimento della posizione viene calcolato sulla base di questi valori di riferimento esterni più un rapporto di trasmissione regolabile. I segnali del valore di riferimento possono essere segnali A/B o P/D.
È possibile effettuare un movimento tramite uno dei due metodi seguenti:
Sincronizzazione posizione senza movimento di compensazione
I segnali del valore di riferimento forniti durante un'interruzione causata da un comando Halt o da un errore rilevato della classe di errore 1 non vengono presi in considerazione.
Sincronizzazione posizione con movimento di compensazione
I segnali del valore di riferimento forniti durante un'interruzione causata da un comando Halt o da un errore rilevato della classe di errore 1 vengono presi in considerazione e compensati.
Per ulteriori informazioni sui movimenti di compensazione e sulle classi di errore, vedere la documentazione dell'azionamento.
Ingresso |
Tipo di dati |
Descrizione |
---|---|---|
Execute |
BOOL |
Campo valori: FALSE, TRUE. Valore predefinito: FALSE. Un fronte di salita dell'ingresso Execute avvia il blocco funzione. Il blocco funzione continua a essere eseguito e l'uscita Busy è impostata a TRUE. È possibile riavviare questo blocco funzione durante l'esecuzione. I valori di destinazione vengono sovrascritti dai nuovi valori nel momento in cui si verifica il fronte di salita. |
SyncMode |
BOOL |
Campo valori: FALSE, TRUE. Valore predefinito: FALSE. Movimento di compensazione:
|
RatioNumerator |
DINT |
Intervallo valori: 1...2147483647 Valore predefinito: 1 Rapporto di trasmissione: Numeratore del rapporto di trasmissione. |
RatioDenominator |
DINT |
Intervallo valori: 1...2147483647 Valore predefinito: 1 Rapporto di trasmissione: Denominatore del rapporto di trasmissione. |
Uscita |
Tipo di dati |
Descrizione |
---|---|---|
Busy |
BOOL |
Campo valori: FALSE, TRUE. Valore predefinito: FALSE.
|
CommandAborted |
BOOL |
Campo valori: FALSE, TRUE. Valore predefinito: FALSE.
|
Error |
BOOL |
Campo valori: FALSE, TRUE. Valore predefinito: FALSE.
|
ErrorID |
WORD |
Restituisce il valore di un codice diagnostico. Consultare i codici di diagnostica della libreria. Se il valore è 0 e se l'uscita Error di questo blocco funzione è impostato a TRUE, il codice diagnostico può essere letto con l'uscita AxisErrorID del blocco funzione MC_ReadAxisError. |
InGear |
BOOL |
Campo valori: FALSE, TRUE. Valore predefinito: FALSE.
|
Ingresso/Uscita |
Tipo di dati |
Descrizione |
---|---|---|
Axis |
Axis_Ref |
Riferimento all'asse (istanza) per cui deve essere eseguito il blocco funzione (corrisponde al nome dell'asse). Il nome dell'asse deve essere definito nella struttura EcoStruxure Machine Expert . |
La velocità del movimento di compensazione può essere limitata mediante impostazioni dei parametri.
La direzione di movimento abilitata nella modalità operativa Electronic Gear è impostata tramite il parametro azionamento Gear.dirEnGear, 38:13.
Quando la modalità operativa è attiva, il movimento di compensazione non deve superare la deviazione dalla posizione massima. Se il movimento di compensazione richiesto supera la deviazione di posizione massima, viene rilevato un errore.
Per maggiori dettagli, vedere la documentazione dell'azionamento.