Selezionare il Tipo di monitoraggio = Evento per configurare un allarme Evento in un Gruppo di allarmi. A differenza dagli altri tipi di monitoraggio che attivano l'allarme in base a una condizione, l'allarme Evento viene attivato tramite una chiamata del blocco funzione dal codice applicazione.
Passo |
Azione |
---|---|
1 |
Creare un |
2 |
Definire un allarme con Tipo di monitoraggio = Evento nel gruppo di allarmi. |
3 |
Nella colonna Classe, selezionare una classe di allarmi con il metodo di conferma ACK o creare una nuova classe di allarmi. Per ulteriori informazioni, vedere Configurazione di una classe di allarmi. |