Questa sezione fornisce una descrizione delle caratteristiche elettriche e delle caratteristiche di ingressi e uscite dei moduli di espansione TM3DM24R / TM3DM24RG.
Vedere anche Caratteristiche ambientali.
PERICOLO | |
---|---|
AVVERTIMENTO | |
---|---|
Le seguenti figure mostrano le dimensioni esterne dei moduli di espansione TM3DM24R / TM3DM24RG:
* 8,5 mm (0,33 in) con il gancio estratto.
Nella tabella seguente sono descritte le caratteristiche degli ingressi dei moduli TM3DM24R / TM3DM24RG:
Caratteristica |
Valore |
||
---|---|---|---|
Numero di canali di ingresso |
16 ingressi |
||
Numero di gruppi di canali |
1 linea comune per 16 canali |
||
Tipo di ingresso |
Tipo 1 (IEC/EN 61131-2) |
||
Tipo logico |
Sink/Source |
||
Tensione di ingresso nominale |
24 Vcc |
||
Campo tensione di ingresso |
0...28,8 Vcc |
||
Corrente di ingresso nominale |
7 mA |
||
Impedenza d'ingresso |
3,4 kΩ |
||
Valori limite d'ingresso |
Tensione allo stato 1 |
> 15 Vcc (15...28,8 Vcc) |
|
Tensione allo stato 0 |
< 5 Vcc (0...5Vcc) |
||
Corrente allo stato 1 |
> 2,5 mA |
||
Corrente allo stato 0 |
< 1,0 mA |
||
Tempo di accensione |
SV (1) < 2.0: 4 ms SV (1) ≥ 2.0: 100 μs (2) |
||
Tempo di spegnimento |
|||
Isolamento |
Tra ingresso e logica interna |
500 Vca |
|
Tra gruppo di ingresso e gruppo di uscita |
1500 Vca |
||
Tra gruppi di ingresso |
N/D |
||
Tipo connessione |
TM3DM24R |
Morsettiera a vite rimovibile |
|
TM3DM24RG |
Morsettiera a molla removibile |
||
Durata del connettore per numero di inserimenti/rimozioni |
Oltre 100 volte |
||
Assorbimento di corrente su bus interno 5 Vcc |
42 mA (tutti gli ingressi e le uscite attivi) |
||
5 mA (tutti gli ingressi e le uscite disattivi) |
|||
Assorbimento di corrente su bus interno 24 Vcc |
39 mA (tutti gli ingressi e le uscite attivi) |
||
0 mA (tutti gli ingressi e le uscite disattivi) |
|||
(1) SV si riferisce alla versione ed è stampato sull'etichetta del prodotto. (2) La gamma dipende dal valore configurato del filtro. Se si utilizza EcoStruxure Machine Expert - Basic, consultare Modicon TM3 (EcoStruxure Machine Expert - Basic) Configurazione dei moduli di espansione - Guida alla programmazione. Se si utilizza EcoStruxure Machine Expert, consultare Modicon TM3 Moduli di espansione - Guida alla programmazione. |
Nella tabella seguente sono descritte le caratteristiche principali dei moduli TM3DM24R / TM3DM24RG:
Caratteristica |
Valore |
|
---|---|---|
Numero di canali di uscita |
8 |
|
Numero di gruppi di canali |
2 linea comune per 8 canali |
|
Tipo d'uscita |
Relè |
|
Tipo contatto |
NO (normalmente aperto) |
|
Tensione di uscita nominale |
24 Vcc / 240 Vca |
|
Tensione max. |
30 Vcc, 264 Vca |
|
Carico di commutazione minimo |
5 Vdc a 10 mA |
|
Corrente di uscita nominale |
2 A |
|
Corrente di uscita massima |
2 A per canali |
|
7 A per comuni |
||
Frequenza di uscita max. |
Con carico max. |
20 operazioni al minuto |
Tempo di accensione |
10 ms |
|
Tempo di spegnimento |
10 ms |
|
Resistenza di contatto |
30 mW |
|
Durata vita meccanica |
20 milioni di operazioni |
|
Durata elettrica |
Sotto carico resistivo |
Vedere Limiti di alimentazione |
Sotto carico induttivo |
||
Protezione da cortocircuito |
No |
|
Isolamento |
Tra ingresso e logica interna |
500 Vca |
Tra gruppo di ingresso e gruppo di uscita |
1500 Vca |
|
Tra gruppi di ingresso |
N/D |
|
Tipo connessione |
TM3DM24R |
Morsettiera a vite rimovibile |
TM3DM24RG |
Morsettiera a molla removibile |
|
Durata del connettore per numero di inserimenti/rimozioni |
Oltre 100 volte |
|
Assorbimento di corrente su bus interno 5 Vcc |
42 mA (tutti gli ingressi e le uscite attivi) 5 mA (tutti gli ingressi e le uscite disattivi) |
|
Assorbimento di corrente su bus interno 24 Vcc |
39 mA (tutti gli ingressi e le uscite attivi) 0 mA (tutti gli ingressi e le uscite disattivi) |
|
NOTA: Per ulteriori informazioni su questo argomento, vedere la sezione Protezione delle uscite contro i danni da sovraccarichi induttivi.
|
Quando si utilizza il TM3DM24R / TM3DM24RG:
X Percentuale di ingressi simultaneamente in ON
Y Tensione ingresso
Questa tabella descrive i limiti dell'alimentazione dei moduli di espansione TM3DM24R / TM3DM24RG in funzione della tensione, del tipo di carico e del numero di operazioni richieste.
Questi moduli di espansione non supportano carichi capacitivi.
AVVERTIMENTO | |
---|---|
Limiti di alimentazione |
||||
---|---|---|---|---|
Tensione |
24 Vdc |
120 Vac |
240 Vac |
Numero di operazioni |
Potenza dei carichi resistivi AC-12 |
– |
240 VA 80 VA |
480 VA 160 VA |
100.000 300.000 |
Potenza dei carichi induttivi AC-15 (cos ϕ = 0,35) |
– |
60 VA 18 VA |
120 VA 36 VA |
100.000 300.000 |
Potenza dei carichi induttivi AC-14 (cos ϕ = 0,7) |
– |
120 VA 36 VA |
240 VA 72 VA |
100.000 300.000 |
Potenza dei carichi resistivi DC-12 |
48 W 16 W |
– |
– |
100.000 300.000 |
Potenza dei carichi induttivi DC-13 L/R = 7 ms |
24 W 7,2 W |
– |
– |
100.000 300.000 |