Modulo di comunicazione TM5SE1RS2

Descrizione

Il modulo di comunicazione TM5SE1RS2 consente di collegare i dispositivi mediante comunicazioni RS232.

Questo modulo di comunicazione può essere utilizzato solo con il modulo di interfaccia Sercos TM5NS31.

Aggiunta del modulo di comunicazione TM5SE1RS2

Passo

Azione

1

Nella struttura Dispositivi, selezionare trascinare il Modicon LMC078 Motion Controller.

2

Trascinare e rilasciare il TM5SE1RS2 sul nodo SERCOSIII (Interfaccia SERCOS III) nodo.

Risultato: il TM5NS31 viene aggiunto automaticamente con il TM5SE1RS2.

Descrizione dei parametri del TM5SE1RS2

Fare doppio clic sul nodo TM5SE1RS2 (TM5SE1RS2). Vi sono tre schede:

Scheda Mapping I/O modulo SERCOS III

I canali di ingresso e di uscita del modulo sono associati alle variabili del progetto utilizzate dall'applicazione.

Canale

Significato

Valore predefinito

Tipo di dati

OutputSequence

Numero progressivo trasmettitore

Stato trasmettitore

Conferma del numero di sequenza del ricevitore

Stato ricevitore

BYTE

TxByte1–TxByte15

Byte di controllo nella direzione di invio o dati di trasmissione

BYTE

InputSequence

Numero progressivo ricevitore

Stato ricevitore

Conferma del numero di sequenza del trasmettitore

Stato trasmettitore

BYTE

RxByte1–RxByte15

Byte di controllo nella direzione di ricezione o dati ricevuti

BYTE

Scheda Parametri utente

La casella di controllo Valori simbolici permette di commutare tra il valore numerico e il valore simbolico.

Nome

Significato

Valore numerico/simbolico

Valore predefinito

Tipo di dati

Input MTU

Dimensioni del blocco MTU (Maximum Transmission Unit) in byte disponibili nell'area dati di ingresso ciclici

15 / 15 byte

15 / 15 byte

BYTE

Output MTU

Dimensioni del blocco MTU in byte disponibili nell'area dati di uscita ciclici

15 / 15 byte

15 / 15 byte

BYTE

Block Forward

Numero massimo di blocchi Input MTU inviati senza conferma dal modulo al sistema sovraordinato

1 / 1

1 / Block Forward

BYTE

Block Forward Delay

Tempo di attesa tra i blocchi Input MTU inviati senza conferma dal modulo al sistema sovraordinato

0 / 0

0 / Block Forward Delay

BitArea

Multiple Segments

Segmenti multipli nel blocco MTU non permessi/permessi

0 / off

1 / on

0 / off

BYTE

Segment Size

Le dimensioni del segmento sono al massimo le dimensioni MTU/le dimensioni del segmento possono superare le dimensioni MTU

0 / off

2 / on

0 / off

BYTE

Baudrate

Impostazione della velocità di trasmissione

1200 / 1200

2400 / 2400

4800 / 4800

9600 / 9600

19200 / 19200

38400 / 38400

57600 / 57600

115200 / 115200

57600 / 57600

BitArea

Bit di dati

Numero di bit di dati

7 / 7

8 / 8

7 / 7

BYTE

Bit di stop

Numero di bit di stop

1 / 2

2 / 4

1 / 2

BYTE

Parità

Bit di controllo parità

48 / Low

49 / High

69 / pari

78 / nessuna

79 / dispari

69 / pari

BYTE

Soglia superiore

Soglia superiore del FIFO ricevitore

1024 / 1024

1024 / 1024

BitArea

Lower Threshold

Soglia inferiore del FIFO ricevitore

512 / 512

512 / 512

BitArea

Receive Idle Time

Timeout di ricezione

4 / 4

4 / Receive Idle Time

BitArea

Rx Frame Termination Char 1

Carattere di terminazione ricezione 1

-1 / -1

-1 / Rx Frame Termination Char 1

BitArea

Rx Frame Termination Char 2

Carattere di terminazione ricezione 2

-1 / -1

-1 / Rx Frame Termination Char 2

BitArea

Rx Frame Termination Char 3

Carattere di terminazione ricezione 3

-1 / -1

-1 / Rx Frame Termination Char 3

BitArea

Rx Frame Termination Char 4

Carattere di terminazione ricezione 4

-1 / -1

-1 / Rx Frame Termination Char 4

BitArea

Transmit Idle Time

Timeout di trasmissione

5 / 5

5 / Transmit Idle Time

BitArea

Tx Frame Termination Char 1

Carattere di terminazione trasmissione 1

-1 / -1

-1 / Tx Frame Termination Char 1

BitArea

Tx Frame Termination Char 2

Carattere di terminazione trasmissione 2

-1 / -1

-1 / Tx Frame Termination Char 2

BitArea

Tx Frame Termination Char 3

Carattere di terminazione trasmissione 3

-1 / -1

-1 / Tx Frame Termination Char 3

BitArea

Tx Frame Termination Char 4

Carattere di terminazione trasmissione 4

-1 / -1

-1 / Tx Frame Termination Char 4

BitArea

RTS Inversion

Inverte il livello RTS (Request To Send)

0 / off

16 / on

0 / Off

BYTE

CTS Inversion

Inverte il livello CTS (Clear To Send)

0 / off

1 / on

0 / off

BYTE

Hw Hand Shake Cts Recognition

Valutazione della linea di handshake hardware

0 / disabilitato

1 / controllo del flusso

0 / disabilitato

BYTE

Hw Handshake Rts Mode

Modalità operativa del livello di uscita dell'RTS della linea di handshake hardware, sempre su passivo

16 / controllo del flusso

16 / controllo del flusso

BYTE

Sw Handshake Xon Char

Codice ASCII carattere XON per il controllo del flusso mediante handshake software

17 / 17

17 / Sw handshake Xon character

-1 / disattivato

BitArea

Sw Handshake Xoff Char

Codice ASCII carattere XOFF per il controllo del flusso mediante handshake software

19 / 19

19 / Sw handshake XOff character

-1 / disattivato

BitArea

Sw Handshake Period

Tempo di ripetizione automatica in millisecondi per l’invio del carattere di stato XON/XOFF

0 / 0

0 / periodo handshake software

BitArea