使用 DTM 配置 Modbus TCP 或 EtherNet/IP 上的设备

 

简介

本章介绍如何设置使用 DTM 的设备以配置 EcoStruxure Machine Expert 中 Modbus TCP 或 EtherNet/IP 上的设备。

本章包含了哪些内容?

本章包含了以下主题:

o添加 Modbus TCP 或 EtherNet/IP DTM

oModbus TCP 和以太网/IP DTM 连接

o通过 Modbus TCP 使用 DTM 添加和配置设备

o通过 EtherNet/IP 使用 DTM 添加和配置设备