M251 Logic Controller 描述

概述

M251 Logic Controller 具有多种强大的功能,可在广泛的应用程序中使用。

软件配置、编程和调试通过 EcoStruxure Machine Expert 软件完成,该软件在 EcoStruxure Machine Expert 编程指南M251 Logic Controller 编程指南中进行了介绍。

编程语言

M251 Logic ControllerEcoStruxure Machine Expert 软件进行配置和编程,该软件支持以下 IEC 61131-3 编程语言:

  • IL:指令列表

  • ST:结构化文本

  • FBD:功能块图

  • SFC:顺序功能图

  • LD:梯形图

还可以使用 EcoStruxure Machine Expert 软件借助 CFC(连续功能图)语言对此控制器进行编程。

电源

M251 Logic Controller 的电源为 24 Vdc

实时时钟

M251 Logic Controller 包括 实时时钟 (RTC) 系统

运行/停止

M251 Logic Controller 可以通过以下方式在外部进行操作:

  • 硬件运行/停止切换按钮

  • EcoStruxure Machine Expert 软件命令。

  • 重定位表中的系统变量 PLC_W

  • Web 服务器

存储器

下表描述了不同类型的存储器:

存储器类型

大小

作用

RAM

64 MB

执行应用程序。

闪存

128 MB

在断电时保存程序和数据。

可移动存储

M251 Logic Controller 包含一个嵌入式 SD 卡插槽

SD 卡的主要用途是:

  • 使用新的应用程序初始化控制器

  • 更新控制器固件

  • 将后配置文件应用于控制器

  • 应用配方

  • 接收数据记录文件

内置式通讯功能

M251 Logic Controller 本地通讯端口包括(取决于控制器型号):

扩展模块与总线耦合器兼容性

请参阅《EcoStruxure Machine Expert - 兼容性与迁移用户指南》中的兼容性表。

M251 Logic Controllers

型号

数字量输入

数字量输出

通讯端口

TM251MESC

0

0

1 个串行线路端口

1 个 USB mini-B 编程端口

1 个双端口以太网交换机

1 个 CANopen 端口

TM251MESE

0

0

1 个串行线路端口

1 个 USB mini-B 编程端口

1 个双端口以太网交换机

1 个用于现场总线的以太网端口