TM5C24D12R 一体型 I/O 模块是装配在一起的 5 个一组的 TM5 24 Vdc 输入和输出电子模块。
其中包括:
2 路数字量输入电子模块
2 个继电器电子模块
1 哑元模块。
有关更多信息,请参阅TM5C24D12R概述。
要配置 TM5C24D12R 一体型 I/O 模块,请选择 选项卡。
下表描述了 TM5C24D12R 一体型 I/O 模块的 参数:
参数 |
值 |
缺省值 |
描述 |
---|---|---|---|
|
0...250 |
0 |
添加一体型 I/O 模块时将自动设置地址。地址值取决于在 中添加模块的顺序。一体型 I/O 模块不支持更改地址。 |
使用可用的 SL.xx - SDEM(SDEM = 电子模块(如 12In、6Out、4AI ±10 V / 0-20 mA / 4-20 mA 等)的简要描述)文件夹分别设置每个 I/O 电子模块。
SL 代表电子模块在一体型 I/O 模块中的位置。
xx 是电子模块位置的索引编号(从 1 到 3、5)。
下表提供了 TM5C24D12R 一体型 I/O 模块上与位置 1 到 3、5 相关联的 I/O 电子模块类型:
I/O 电子模块位置 |
类型 |
请参阅 |
---|---|---|
|
12 路数字量输入 |
数字量输入 12In 电子模块的配置。 |
|
12 路数字量输入 |
|
|
6 路继电器输出 |
数字量输出继电器 6Rel 电子模块的配置。 |
|
6 路继电器输出 |
有关详细的一般描述,请参阅“用户定义的参数”选项卡描述。
下表描述了 TM5C24D12R 输出映射配置:
通道 |
描述 |
||
---|---|---|---|
|
BYTE |
位于 的集成电子模块的所有输出的命令字 |
|
|
BOOL |
输出 0 的命令位 |
|
... |
... |
||
|
输出 5 的命令位 |
||
|
BYTE |
位于 的集成电子模块的所有输出的命令字 |
|
|
BOOL |
输出 0 的命令位 |
|
... |
... |
||
|
输出 5 的命令位 |
下表描述了 TM5C24D12R 状态位映射配置:
通道 |
类型 |
描述 |
---|---|---|
|
BYTE |
一体型 I/O 和电子模块的状态 |
|
BOOL |
电压范围:
|
|
BOOL |
保留 |
|
BOOL |
TM5 总线:
|
|
BOOL |
数据有效性:
|
|
BOOL |
保留 |
|
BOOL |
保留 |
|
BOOL |
保留 |
|
BOOL |
保留 |