Modicon M241 Logic Controller 已嵌入数字量输出:
|
型号 |
数字量输出的总数 |
快速晶体管输出(1) |
||
|---|---|---|---|---|
|
TM241C••24R |
10 |
4 |
6 |
0 |
|
TM241C••24T TM241C••24U |
10 |
4 |
0 |
6 |
|
TM241C•40R |
16 |
4 |
12 |
0 |
|
TM241C•40T TM241C•40U |
16 |
4 |
0 |
12 |
|
(1) 可用作 100 kHz PTO 输出的快速晶体管输出 |
||||
有关详细信息,请参阅输出管理。
| 危险 | |
|---|---|
| 警告 | |
|---|---|
下图显示 TM241C••24• 控制器的状态 LED(TM241C•40• 控制器具有 40 盏相似的 LED):
|
LED 指示灯 |
颜色 |
状态 |
描述 |
|---|---|---|---|
|
0...9 |
绿色 |
亮起 |
输出通道已激活 |
|
熄灭 |
输出通道已停用 |
下表描述了 M241 Logic Controller 快速晶体管输出的特性:
|
特性 |
值 |
|||
|---|---|---|---|---|
|
TM241C•••R |
TM241C•••T |
TM241C•••U |
||
|
快速晶体管输入数 |
4 路输出 (TR0...TR3) |
4 路输出 (Q0...Q3) |
||
|
通道组数 |
1 个公共端用于 TR0...TR3 |
1 个公共端用于 Q0...Q3 |
||
|
输出类型 |
晶体管 |
|||
|
逻辑类型 |
源极 |
源极 |
漏极 |
|
|
额定输出电压 |
24 Vdc |
|||
|
输出电压范围 |
19.2...28.8 Vdc |
|||
|
额定输出电流 |
配置用于快速功能时为 0.1 A |
|||
|
用作常规输出时为 0.5 A |
||||
|
泄漏电流 |
源极 |
≤ 0.3 mA |
||
|
漏极 |
≤ 2 mA |
|||
|
每组总输出电流 |
2 A |
|||
|
白炽灯的最大功率 |
2.4 W(最大值) |
|||
|
降额 |
不降额 |
|||
|
接通时间 |
最大值 2 µs |
|||
|
断开时间 |
最大值 2 µs |
|||
|
防止短路 |
是 |
|||
|
短路输出峰值电流 |
1.3 A(最大值) |
|||
|
短路或过载后自动重置 |
是,12 s |
|||
|
防止极性反接 |
是 |
|||
|
钳位电压 |
通常为 39 Vdc +/- 1 Vdc |
|||
|
最大输出频率 |
PTO |
100 kHz |
||
|
PWM |
20 kHz |
|||
|
PWM 模式占空比步长 |
0.1% (20 Kz...1 kHz) |
|||
|
占空比范围 |
1...99 % |
|||
|
隔离 |
输出与内部逻辑之间 |
500 Vac |
||
|
通道组之间 |
500 Vac |
|||
|
连接类型 |
可插拔螺钉端子块 |
|||
|
连接器插入/拔出耐久性 |
超过 100 次 |
|||
|
电缆 |
类型 |
屏蔽,包括 24 Vdc 电源 |
||
|
长度 |
最大 3 米(9.84 英尺) |
|||