Digitalausgänge für IEC 61850-Steuerung konfigurieren

Sie können Standardeinstellungen für Digitalausgänge konfigurieren, sodass IEC 61850 für nicht kritische Steuerungsvorgänge der Messgerät-Digitalausgänge verwendet wird.

Dieses Verfahren ist optional. Ihr Messgerät hat umfassende Standardeinstellungen für IEC 61850, die die Anforderungen der meisten Systeme ohne zusätzliche Konfiguration erfüllen. Das ist ein erweitertes Verfahren, für das fundierte Kenntnisse Ihres Messgeräts, seiner grundlegenden Architektur und des Systems, in dem es installiert ist, erforderlich sind.

 WARNUNG

Unbeabsichtigter Betrieb

Verwenden Sie dieses Gerät nicht für kritische Steuerungs- oder Schutzfunktionen für Menschen, Tiere oder Sachanlagen.

Bei Nichtbefolgung dieser Anweisungen besteht Lebensgefahr bzw. die Gefahr von schweren Verletzungen oder Geräteschäden.

 

So konfigurieren Sie Digitalausgänge für die IEC 61850-Steuerung: 

  1. Öffnen Sie ION Setup.
  2. Halten Sie die Strg-Taste gedrückt und klicken Sie auf das Messgerät, um es auszuwählen. Dadurch wechselt ION Setup in den erweiterten Modus.
  3. Ordner IEC 61850 GGIO Onb Modules > doppelklicken Sie auf das Modul > Setup Registers.
  4. Wählen Sie das gewünschte Register SPCS Control Mode aus > Edit. Ein Dialogfeld wird geöffnet.
  5. Wählen Sie aus der Dropdown-Liste „IEC 61850 CtlVAL“ aus > OK > Inputs.
  6. Wählen Sie das Status-Register des Digitalausgangs aus > Delete.
    Hinweis: Dieses Digitaleingangsregister muss gelöscht werden, um einen Zirkelbezug zu verhindern, durch den die betroffenen Module dann offline gehen.
  7. Klicken Sie auf Send.
  8. Navigieren Sie zum Ordner Digital Out Modules > doppelklicken Sie auf das gewünschte Modul für die Steuerung über IEC 61850.
  9. Wählen Sie die Registerkarte Setup Registers aus und vergewissern Sie sich, dass die Setup-Register des Digitalausgangsmoduls konfiguriert sind.
  10. Inputs > Register Source > Edit.
  11. Navigieren Sie zum Ordner „IEC 61850 GGIO Onb“ und wählen Sie das Ausgangsregister SPCS.stVal aus, das dem Digitalausgang entspricht.
  12. Klicken Sie auf OK > Send.

Weitere Informationen hierzu finden Sie unter IEC 61850 GGIO-Onb-Modul und Digitalausgangsmodul in der ION Reference-Hilfe.