Standard-Datenprotokollierungskonfiguration
Die Messgerät-Standardvorlage enthält werkseitig konfigurierte Datenprotokolle (Datenaufzeichnungsmodule).
Diese Datenprotokolle und ihre Konfiguration werden von anderen Komponenten Ihres Energieüberwachungssystems genutzt.
Hinweis: Sie sollten die Standardkonfiguration dieser Protokolle nur dann ändern, wenn Sie genau wissen, welche Auswirkungen die Änderungen auf diese Komponenten des Energieüberwachungssystems, auf die von ihnen verwendeten Daten und auf den Speicher Ihres Messgeräts haben.
Jeder Datenschreiber kann bis zu 50 verschiedene Parameter aufzeichnen. Die Anzahl der verfügbaren Datenschreiber hängt von dem Funktionssatz Ihres Messgeräts ab:
| Funktionssatz | Datenschreiber |
|---|---|
| Advanced | 64 |
| Standard | 50 |
| Essential | 10 |
Revenue Log
Das Revenue Log (Data Rec 1) ist für die Verwendung mit UTS-MV-90-Abrechnungssoftware konfiguriert.
Werkeinstellungen für diesen Datenschreiber:
- Protokolltiefe = 3360 Datensätze (35 Tage)
- Intervall = 900 Sekunden (15 Minuten)
Standardmäßig zeichnet es die folgenden Werte auf:
| Parameter | Beschreibung |
|---|---|
| kWh del int | Intervall kWh geliefert |
| kWh rec int | Intervall kWh bezogen |
| kVARh del int | Intervall kVArh geliefert |
| kVARh rec int | Intervall kVArh bezogen |
Verlaufsdatenprotokolle
Werkseitig konfigurierte Verlaufsdatenprotokolle sind nur mit Advanced- und Standard-Funktionssätzen verfügbar.
Für die Aufzeichnung von regulären Stromnetzgrößen, wie z. B. Phasenstrom, Phasenspannung und Leistungsfaktor, werden drei Verlaufsdatenprotokolle verwendet. Diese Protokolle werden als „Hist Mean Log“, „Hist High Log“ und „Hist Low Log“ bezeichnet.
Werkeinstellungen für diese Datenschreiber:
- Protokolltiefe = 3360 Datensätze (35 Tage)
- Intervall = 900 Sekunden (15 Minuten)
Standardmäßig zeichnen sie die folgenden Werte auf:
| Hist Mean Log (Data Rec 2) | |||
|---|---|---|---|
| Vll ab mean | V unbal mean | I avg mean | kVA tot mean |
| Vll bc mean | Ia mean | I 4 mean | PF lag mean |
| Vll ca mean | Ib mean | kW tot mean | PF lead mean |
| Vll avg mean | Ic mean | kVAR tot mean | Freq mean |
| Hist High Log (Data Rec 3) | |||
|---|---|---|---|
| Vll ab high | V unbal high | I avg high | kVA tot high |
| Vll bc high | Ia high | I 4 high | PF lag high |
| Vll ca high | Ib high | kW tot high | PF lead high |
| Vll avg high | Ic high | kVAR tot high | Freq high |
| Hist Low Log (Data Rec 4) | |||
|---|---|---|---|
| Vll ab low | V unbal low | I avg low | kVA tot low |
| Vll bc low | Ia low | I 4 low | PF lag low |
| Vll ca low | Ib low | kW tot low | PF lead low |
| Vll avg low | Ic low | kVAR tot low | Freq low |
Loss Log
Das Loss Log (Data Rec 9) wird für die Aufzeichnung von Verlustwerten verwendet.
Werkeinstellungen für diesen Datenschreiber:
- Protokolltiefe = 3360 Datensätze (35 Tage)
- Intervall = 900 Sekunden (15 Minuten)
Standardmäßig zeichnet es die folgenden Werte auf:
| Parameter | Beschreibung |
|---|---|
| MU Ia^2h int | Intervallstrom Phase 1 hoch zwei Stunden |
| MU Ib^2h int | Intervallstrom Phase 2 hoch zwei Stunden |
| MU Ic^2h int | Intervallstrom Phase 3 hoch zwei Stunden |
| MU Vllab^2h int | Intervallspannung Phase 1, Phase/Phase hoch zwei Stunden |
| MU Vllbc^2h int | Intervallspannung Phase 2, Phase/Phase hoch zwei Stunden |
| MU Vllca^2h int | Intervallspannung Phase 3, Phase/Phase hoch zwei Stunden |
| MU Vln a^2h int | Intervallspannung Phase 1, Phase-Neutralleiter hoch zwei Stunden |
| MU Vln b^2h int | Intervallspannung Phase 2, Phase-Neutralleiter hoch zwei Stunden |
| MU Vln c^2h int | Intervallspannung Phase 3, Phase-Neutralleiter hoch zwei Stunden |
Oberwellenprotokolle
Verfügbar auf: Advanced und Standard
Zwei Oberwellenprotokolle zeichnen verschiedene Oberwellendaten auf, einschließlich K-Faktor und Klirrfaktor (THD). Diese Datenschreiber werden als „Harm Mean Log“ und „Harm High Log“ bezeichnet.
Werkeinstellungen für diese Datenschreiber:
- Protokolltiefe = 840 Datensätze (35 Tage)
- Intervall = 3600 Sekunden (1 Stunde)
Standardmäßig zeichnen sie die folgenden Werte auf:
| Harm Mean Log (Data Rec 7) | ||
|---|---|---|
| V1 THD mean | I1 THD mean | I1 K Fac mean |
| V2 THD mean | I2 THD mean | I2 K Fac mean |
| V3 THD mean | I3 THD mean | I3 K Fac mean |
| Harm High Log (Data Rec 8) | ||
|---|---|---|
| V1 THD high | I1 THD high | I1 K Fac high |
| V2 THD high | I2 THD high | I2 K Fac high |
| V3 THD high | I3 THD high | I3 K Fac high |
Energie- und Mittelwertprotokoll
Das EgyDmd Log (Data Rec 10) zeichnet Energie- und Mittelwertdaten auf, die von der Energiemanagement-Software zum Erstellen von Berichten verwendet werden.
Werkeinstellungen für diesen Datenschreiber:
- Protokolltiefe = 3360 Datensätze (35 Tage)
- Intervall = 900 Sekunden (15 Minuten)
Standardmäßig zeichnet es die folgenden Werte auf:
| Parameter | Beschreibung |
|---|---|
| kWh del | Wirkenergie geliefert |
| kWh rec | Wirkenergie bezogen |
| kWh del-rec | Wirkenergie geliefert minus bezogen |
| kVARh del | Blindenergie geliefert |
| kVARh rec | Blindenergie bezogen |
| kVARh del-rec | Blindenergie geliefert minus bezogen |
| kVAh del+rec | Scheinenergie geliefert plus bezogen |
| kW sd del-rec | Wirkleistungsmittelwert geliefert minus bezogen |
| kVAR sd del-rec | Blindleistungsmittelwert geliefert minus bezogen |
| kVA sd del+rec | Scheinleistungsmittelwert geliefert plus bezogen |
Nennwert-Tagesprotokoll
Verfügbar auf: Advanced und Standard
Das DailyNom Log (Data Rec 39) stellt Informationen zu den Nennwerteinstellungen des Messgeräts zur Verfügung.
Werkeinstellungen für diesen Datenschreiber:
- Protokolltiefe = 450 Datensätze
- Intervall = Ausgelöst bei Bedarf
Standardmäßig zeichnet es die folgenden Werte aus den Einrichtungsregistern des Werkmoduls auf:
| Parameter | Beschreibung |
|---|---|
| FAC1 Vnominal | Nennspannungseinstellung |
| FAC1 NomFreqNum | Erwartete Betriebsfrequenz |
Protokoll für schnelle Spannungsänderungen
Verfügbar auf: Advanced und Standard
Das RVC Log (Data Rec 23) stellt Details zu schnellen Spannungsänderungen bei Einbrüchen/Spitzen (Energiequalitätsereignisse) zur Verfügung. Dieser Datenschreiber ist werkseitig deaktiviert.
Werkeinstellungen für diesen Datenschreiber:
- Protokolltiefe = 100 Datensätze
- Intervall = Ausgelöst bei Bedarf
Ist das Protokoll aktiviert, zeichnet es standardmäßig die folgenden Daten auf:
| SS1 Delta Umax | SS1 Delta Uss | SS1 RVC Duration |
Weitere Informationen zur Aktvierung des Protokolls für schnelle Spannungsänderungen finden Sie unter Erweiterte Energiequalität konfigurieren.
Einbruchs-/Spitzenprotokoll
Das Einbruchs-/Spitzenprotokoll (Data Rec 5) stellt Details zu Energiequalitätsereignissen zur Verfügung.
Werkeinstellungen für diesen Datenschreiber:
- Protokolltiefe = 100 Datensätze
- Intervall = Ausgelöst bei Bedarf
Standardmäßig zeichnet es die folgenden Werte auf:
| SS1 DistDur | SS1 DistV1Min | SS1 DistV1Max | SS1 DistV1Avg |
| SS1 DistV1Engy | SS1 DistV2Min | SS1 DistV2Max | SS1 DistV2Avg |
| SS1 DistV2Engy | SS1 DistV3Min | SS1 DistV3Max | SS1 DistV3Avg |
| SS1 DistV3Engy | SS1 DistNominal | SS1 Swell Lim | SS1 Sag Lim |
Weitere Informationen zur Konfiguration der Einbruchs-/Spitzenaufzeichnung finden Sie unter Einbruchs-/Spitzenaufzeichnung konfigurieren.
Sg/Sw HS-Protokoll
Verfügbar auf: Advanced und Standard
Das Sg/Sw HS-Protokoll (Data Rec 6) erfasst Hochgeschwindigkeitsspannungs- und Stromdaten (Halbperiode), die auch Vorereignis- und Nachereignisaufzeichnungen zum jeweiligen Einbruchs-/Spitzenereignisses umfassen. Dieser Datenschreiber ist werkseitig deaktiviert.
Ist das Protokoll aktiviert, zeichnet es standardmäßig die folgenden Daten auf:
| HS Vln a | HS Vll ab | HS I a | HS Freq |
| HS Vln b | HS Vll bc | HS I b | PQA1 Vavg Sliding Ref Voltage |
| HS Vln c | HS Vll ca | HS I c |
Weitere Informationen zur Aktivierung des Sg/Sw HS-Protokolls finden Sie unter Einbruchs-/Spitzenaufzeichnung konfigurieren.
EN 50160-Konformitätsprotokolle
Verfügbar auf: Advanced und Standard
Die EN 50160-Konformitätsprotokolle werden zur Aufzeichnung von EN 50160-Konformitätsparametern verwendet:
| Datenschreiber | Beschreibung |
|---|---|
| EN50160 Flicker (Data Rec 18) | Flicker |
| EN50160 Frq/Mg (Data Rec 17) | Netzfrequenz und Versorgungsspannungsamplitude |
| EN50160 Hrm Vlt (Data Rec 29) | Spannungsoberwellen |
| EN50160 Ihm Vlt (Data Rec 30) |
Spannungs-Zwischenoberwellen |
| EN50160 Intrp (Data Rec 24) | Kurze/lange Unterbrechungen |
| EN50160 MSignal (Data Rec 31) | Auswertung der Netzspannungssignale |
| EN50160 Prm-f/V (Data Rec 32) | Frequenz- und Versorgungsspannungsstatistik |
| EN50160 Prm-Flk (Data Rec 33) | Flicker-Statistik (Pst und Plt) |
| EN50160 PrmHrm1 (Data Rec 12) | Oberwellenstatistik |
| EN50160 PrmHrm2 (Data Rec 11) | Oberwellenstatistik-Überlauf |
| EN50160 Swell (Data Rec 25) | Spannungsspitzen |
| EN50160 Vlt Dp1 (Data Rec 19) | Versorgungsspannungseinbrüche |
| EN50160 Vlt Dp2 (Data Rec 20) | Versorgungsspannungseinbrüche |
| EN50160 Vunbal (Data Rec 28) | Spannungsunsymmetrie |
1 Verfügbar auf: Advanced
Das Messgerät zeichnet EN 50160-Zählerdaten für aktuelle und vorherige Überwachungsperioden sowie alle EN 50160-Ereignisse auf.
Weitere Informationen zu EN 50160 finden Sie in der technischen Mitteilung
IEC 61000-4-30-Protokolle
Verfügbar auf: Advanced und Standard
Die IEC 61000-4-30-Protokolle werden zur Aufzeichnung von Parametern im Zusammenhang mit der Norm IEC 61000-4-30 (International Electrotechnical Commission) und zum Erstellen von Berichten verwendet:
| 4-30 3s RMS Log (Data Rec 38) | |||
|---|---|---|---|
|
PqFlag 2s ivd |
I1 3s |
V1 OverDev 3s |
V3 OverDev 3s |
|
V1 3s |
I2 3s |
V2 UnderDev 3s |
|
|
V2 3s |
I3 3s |
V2 OverDev 3s |
|
|
V3 3s |
V1 UnderDev 3s |
V3 UnderDev 3s |
|
| 4-30 10mRMS Log (Data Rec 16) | |||
|---|---|---|---|
|
PqFlag 10m |
PQA1 I1 10m |
V1 OverDev 10m |
V3 OverDev 10m |
|
V1 10m |
PQA1 I2 10m |
V2 UnderDev 10m |
Power Freq 10m |
|
V2 10m |
PQA1 I3 10m |
V2 OverDev 10m |
|
|
V3 10m |
V1 UnderDev 10m |
V3 UnderDev 10m |
|
| 4-30 2hrRMS Log (Data Rec 37) | |||
|---|---|---|---|
|
PqFlag 2hr |
I1 2hr |
V1 OverDev 2hr |
V3 OverDev 2hr |
|
V1 2hr |
I2 2hr |
V2 UnderDev 2hr |
Power Freq 2hr |
|
V2 2hr |
I3 2hr |
V2 OverDev 2hr |
|
|
V3 2hr |
V1 UnderDev 2hr |
V3 UnderDev 2hr |
|
| 4-30 3s THD Log (Data Rec 26) | |||
|---|---|---|---|
|
PqFlag 3s THD |
V3 THD 3s |
I3 THD 3s |
IUnbal u2 3s |
|
V1 THD 3s |
I1 THD 3s |
Vunbal u2 3s |
IUnbal u0 3s |
|
V2 THD 3s |
I2 THD 3s |
Vunbal u0 3s |
|
| 4-30 10mTHD Log (Data Rec 27) | |||
|---|---|---|---|
|
PqFlag 10m |
V3 THD 10m |
PQ I3 THD 10m |
IUnbal u2 10m |
|
V1 THD 10m |
PQ I1 THD 10m |
Vunbal u2 10m |
IUnbal u0 10m |
|
V2 THD 10m |
PQ I2 THD 10m |
Vunbal u0 10m |
|
| 4-30 2hrTHD Log (Data Rec 34) | |||
|---|---|---|---|
|
PqFlag 2hr |
V3 THD 2hr |
I3 THD 2hr |
IUnbal u2 2hr |
|
V1 THD 2hr |
I1 THD 2hr |
Vunbal u2 2hr |
IUnbal u0 2hr |
|
V2 THD 2hr |
I2 THD 2hr |
Vunbal u0 2hr |
|
| 4-30 10s Freq (Data Rec 21) | |
|---|---|
|
Netzfrequenz |
PqFlag 10s |
| 4-30 Intrp Log (Data Rec 22) |
|---|
|
V Intrp DrtnAll (Spannungsunterbrechungsdauer – alle Spannungen) |
Weitere Informationen finden Sie in der technischen Mitteilung IEC 61000-4-30-Konformität und ION-Messgeräte, verfügbar auf www.se.com.
IEEE 519-Konformitätsprotokolle
Verfügbar auf: Advanced und Standard
Die IEEE 519-Konformitätsprotokolle werden zur Aufzeichnung von IEEE 519-Konformitätsparametern verwendet:
| Datenschreiber | Beschreibung |
|---|---|
| Advanced und Standard | |
| 519 Hrm I-X (Data Rec 35) | Stromoberwellenstatistik und -zähler: Wöchentlich, 95. Perzentile, 10-min-Intervalle |
| 519 Hrm I-Y (Data Rec 36) | Stromoberwellenstatistik und -zähler: Wöchentlich, 99. Perzentile, 10-min-Intervalle |
| 519 Hrm I-Z (Data Rec 14) | Stromoberwellenstatistik und -zähler: Täglich, 99. Perzentile, 3-s-Intervalle |
| 519 Hrm V-X (Data Rec 42) | Spannungsoberwellenstatistik und -zähler: Wöchentlich, 95. Perzentile, 10-min-Intervalle |
| 519 Hrm V-Z (Data Rec 13) | Spannungsoberwellenstatistik und -zähler: Täglich, 99. Perzentile, 3-s-Intervalle |
| Advanced | |
| V1 Hrm 1-50 (Data Rec 40) | V1-Spannungsoberwellen – 10 min |
| V2 Hrm 1-50 (Data Rec 41) | V2-Spannungsoberwellen – 10 min |
| V3 Hrm 1-50 (Data Rec 43) | V3-Spannungsoberwellen – 10 min |
| I1 Hrm 1-50 (Data Rec 44) | I1-Stromoberwellen – 10 min |
| I2 Hrm 1-50 (Data Rec 45) | I2-Stromoberwellen – 10 min |
| I3 Hrm 1-50 (Data Rec 46) | I3-Stromoberwellen – 10 min |