Protocoles, ports et connexions

Les protocoles Ethernet pris en charge par l’appareil permettent des connexions simultanées aux ports de service IP.

L’activation et la désactivation de protocoles Ethernet permet de décider si votre compteur acceptera de nouvelles connexions de sockets. La modification des paramètres d’un port n’a pas d’incidence sur les autres connexions existantes. Pour certains protocoles, vous pouvez aussi changer le numéro de port.

Remarque : Certains numéros de port de protocole sont en lecture seule et non configurables.

Protocole, ports et connexions
Protocole Port (par défaut) Nombre de connexions
ION (ION sur TCP) 7700 81
Secure ION (ION sur TLS) 7443 81
Modbus TCP2 502 81
Modbus RTU sur Ethernet2 7701 81
BACnet/IP 47808 N/A
DNP 20000 81
DLMS 4059 81
Modbus TCP (dédié)2 502 32
EtherGate (COM1) 7801 1
EtherGate (COM4) 7802 1
DHCP 67 (68) 1
SFTP 22 2
Serveur Web (HTTPS)3 443 10
SNMP 161 N/A
Serveur SMTP (e-mail), sortant uniquement 25 1
NTP 123 1
CEI 61850 102

5

1 – Ces 8 connexions simultanées peuvent être utilisées par ION, Secure ION, Modbus TCP, Modbus RTU sur Ethernet, DLMS et DNP. Vous pouvez utiliser un maximum de 3 connexions DNP. Vous pouvez utiliser un maximum de 1 connexion DLMS.

2 – Ces protocoles doivent être activés pour la fonctionnalité de passerelle Modbus.

3 – Utilisés pour les pages Web internes.

Tâches connexes :

Désactivation et activation des protocoles et changement des numéros de port