固件版本 4.0.0

固件发布日期:2023 月 1 日

固件下载链接:PM8000 系列固件下载页面

固件新增功能 (PDF):https://www.se.com/ca/en/download/document/7EN12-0XXX/

概述

固件版本 4.0.0 (V004.000.000) 包含大量新功能和变化,旨在扩展测量仪的功能并帮助提高测量仪的安全性。

我们强烈建议您将设备升级到此固件版本。

本主题列出了固件版本 4.0.0 中的新功能,以及如何获取更多信息和资源。

注: 已升级到 4.0.0 或更高固件版本的测量仪不能降级到较低的固件版本。

注意

失去降级功能

如果将来需要降级测量仪,请勿升级到 4.0.0 或更高固件版本。

若不遵循这些说明,可能会导致固件失去降级功能。

前提条件

  • 备份测量仪数据。
  • ION Setup 3.2.22341.01 或更高版本。

有关测量仪中备份内容的详细信息和其他先决条件信息(包括如何获取最新版本的 ION Setup),请参阅测量仪固件升级先决条件

新功能

本节列出了升级至固件版本 4.0.0 后,您的测量仪新增的功能。

Secure ION

Secure ION 通过在设备和控制器之间使用传输层安全 (TLS) 加密隧道增强 ION 协议的安全性。

额外的 TLS 层仅适用于基于 TCP/IP 的连接(以太网)。它不适用于串行通信。

注: 不使用安全 ION 的 ION 协议在升级到 4.0.0 后,默认仍支持并启用。

有关详细信息,请参阅Secure ION

ION 会话

ION 会话使用会话令牌 ID 来验证对设备的 ION 请求。

有关详细信息,请参阅 ION 会话

更长的密码

为了与我们一起努力增强网络安全,密码的最大长度已从 6 个字符增加到 16 个字符。

长密码不能用于非 ION 会话连接。

文件系统改进

固件版本 4.0.0 包含供应商提供的其他文件系统及相关变更。

其他硬件支持

为应对全球供应链挑战,固件版本 4.0.0 支持新型现场可编程门阵列 (FPGA) 组件。此 FPGA 组件不会改变产品的外形、安装或功能。

文档更新

PowerLogic™ PM8000 系列用户手册已更新,以纳入固件 4.0.0 的功能。此外,还增加了以下新主题: 

主题 描述
计量设备符号 列出并描述可在计量设备上使用的符号。
清洁说明 清洁设备的最佳实践。

固件升级程序

有关如何升级测量仪固件的信息,请参阅固件升级部分。