固件版本 4.5.0
我们建议您将设备升级到此固件版本。
发布日期:2023 年 10 月
下载链接:PM8000 系列固件版本下载页面
在此主题 中
新增内容
本节列出了固件版本 4.5.0 中的新增功能。
Advanced 和 Essential 功能集
固件版本 4.5.0 引入了 Advanced 和 Essential 功能集。您的设备随附的功能集在销售时是可选项。固件版本 4.5.0 之前购买的所有设备都具有Standard 功能集。现在有三个功能集:Advanced、Standard和Essential。每个功能集针对不同应用而设计。
Advanced
Advanced 功能集符合能源监控、电能质量合规性和报告方面的高行业标准。它非常适用于准确性和报告能力至关重要的关键电力应用。带有 Advanced 功能集 的 PowerLogic™ PM8000 符合 IEC 61000-4-30 A 类标准。本设备可以测量和记录高达 63 次的谐波和间谐波等电能质量数据
Standard
Standard 功能集是我们原创的功能集,现在有快速电压变化监控。此 功能集专为关键电力应用的标准电能监测、电能质量合规性和报告而设计。带有 Standard 功能集 的 PowerLogic™ PM8000 符合 IEC 61000-4-30 S 类标准。此设备可根据行业标准(如 IEC 61000-4-30、IEEE 519 和 EN 50160)测量、计算和记录电能质量数据。
Essential
利用 ION 架构的定制潜力,实现无需电能质量合规性的计费和能源监控应用。监控能耗,同时还能通过现有装置灵活配置新的测量值。
| 功能 | Essential | Standard | Advanced |
|---|---|---|---|
| IEC 61000-4-30 级 | - | S | A |
| 间谐波(电压和电流) | - | - | ◼ |
| 单个谐波日志(10 分钟) | - | - | ◼ |
| 闪变 | - |
|
◼ |
| 电源信号评估 | - |
|
◼ |
| EN 50160 合规性报告 | - | ◼ | ◼ |
| IEEE 519 合规性报告 | - | ◼ | ◼ |
| 快速电压变化监控 | - | ◼ | ◼ |
| 扰动方向检测 | - | ◼ | ◼ |
| THD 和 K 因子日志 | - | ◼ | ◼ |
| 趋势和预测 | - | ◼ | ◼ |
| 高速骤降/骤升突发日志 | - | ◼ | ◼ |
| 出厂配置的历史数据日志 | - | ◼ | ◼ |
| 每日额定值日志 | - | ◼ | ◼ |
| 谐波 | 31 | 63 | 63 |
| 波形样本/周期 | 128 | 256 | 512 |
| 数据记录器 | 10 | 50 | 64 |
| 存储 (MB) | 64 | 512 | 512 |
| 存储器通道 | 500 | 2500 | 3200 |
注: Advanced、Standard 和 Essential上可用 ION 模块的数量有所不同。欲了解有关 ION 模块数量的更多信息,请参阅 www.se.com 上提供的测量仪固件包中的 ION 模块详细信息电子表格。
快速电压变化监控
适用于:Advanced 和 Standard
快速电压变化 (RVC) 监控功能现在可使用骤降/骤升模块来提供。RVC 是 RMS 电压在两个稳态条件之间的快速转换。RVC 事件不超过骤降/骤升阈值。
欲了解有关骤降/骤升模块的更多信息,
单个谐波日志
适用于:Advanced
Advanced 功能集 添加了额外的数据记录器模块。这些数据记录器扩展了默认模板中的日志功能。Advanced 模板在出厂时已配置为记录前 50 个电压和电流谐波,间隔为 10 分钟。可将该模板配置为记录高达 63 次的电压和电流谐波。
欲了解有关如何启用 IEEE 519 日志的更多信息,请参阅配置高级电能质量。
欲了解有关默认日志行为的更多信息,请参阅默认数据记录配置 。
间谐波
适用于:Advanced
使用谐波测量和谐波评估模块测量并评估间谐波。间谐波是指不是基波频率的整数倍的频率。间谐波根据 IEC 61000-4-30(IEC 61000-4-7 精度等级 I)进行计算。
欲了解有关谐波测量和谐波评估模块的更多信息,
升级前
在升级到此固件版本之前:
- 备份所有测量仪数据。
- 安装 ION Setup 3.2.23249.01 或更高版本。
有关测量仪中备份的内容以及如何获取最新 ION Setup 的详细信息,请参阅测量仪固件升级先决条件。
固件升级程序
有关如何升级测量仪固件的详细信息,请参阅固件升级。
注: 已升级到 4.5.0 或更高固件版本的测量仪不能降级到较低的固件版本。
注意
失去降级功能
如果将来需要降级测量仪,请勿升级到 4.5.0 或更高固件版本。
若不遵循这些说明,可能会导致固件失去降级功能。