删除 IEC 61850 配置文件
- 打开 SFTP 客户端软件。有关使用 SFTP 客户端软件进行连接的信息,请参阅安全文件传输协议 (SFTP)。
- 使用测量仪的 IP 地址和 SFTP 端口号连接到测量仪。有关端口号的信息,请参阅协议、端口和连接。
- 打开 SFTP 文件目录下的 IEC61850 文件夹并删除 CID 文件。
- 关闭 SFTP 客户端软件。
最近更新: 星期一 四月 13, 2026
© 2026 Schneider Electric. 保留所有权利。 安全措施 | 免责声明 | PM8000 系列帮助 | 反馈