PTO-Kanäle verfügen über bis zu sechs physische Eingänge:
oDrei physische Eingänge sind über die Konfiguration mit der PTO-Funktion verknüpft und werden bei einer steigenden Flanke am Eingang umgehend berücksichtigt:
oREF-Eingang
oINDEX-Eingang
oPROBE-Eingang
oDrei Eingänge werden der Funktionsbaustein MC_Power_PTO zugeordnet. Sie haben keine feste Zuweisung (sie werden frei zugewiesen, d. h. sie werden nicht im Konfigurationsfenster konfiguriert) und werden wie jeder andere Eingang gelesen:
o"Laufwerk bereit"-Eingang
o"Grenzwert positive Richtung"-Eingang
o"Grenzwert negativ"-Eingang
HINWEIS: Diese Eingänge werden wie alle anderen Eingänge verwaltet, sie werden jedoch von der PTO-Steuerung genutzt, wenn sie zusammen mit einem MC_Power_PTO-Funktionsbaustein eingesetzt werden.
HINWEIS: Die Eingänge „Grenzwert positiv“ und „Grenzwert negativ“ sind erforderlich, um ein Überfahren zu vermeiden.
|
UNBEABSICHTIGTER BETRIEBSZUSTAND DES GERÄTS |
oStellen Sie sicher, dass die Positionsschalter der Steuerungshardware in die Konzeption und Logik Ihrer Anwendung integriert sind. oMontieren Sie die Positionsschalter der Steuerungshardware in einer Position, die einen angemessenen Bremsabstand ermöglicht. |
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben. |
PTO-Kanäle verfügen über bis zu drei physische Ausgänge.
oEin physischer Ausgang kann zur Impulsverwaltung eingesetzt werden. Oder Sie verwenden zwei physische Ausgänge zur Impuls- und Richtungserwaltung. Die Ausgänge müssen über die Konfiguration aktiviert werden:
oA/CW/Impuls
oB/CCW/Richtung
oDer andere Ausgang, DriveEnable, wird über den Funktionsbaustein MC_Power_PTO verwendet.
Beschreibung des Konfigurationsfensters
Die folgende Abbildung zeigt ein Beispiel eines Konfigurationsfensters für den Kanal PTO_0:
Die folgende Tabelle beschreibt die einzelnen Parameter, die verfügbar sind, wenn der Kanal im Modus PTO konfiguriert ist:
Parameter |
Wert |
Standard |
Beschreibung |
|
---|---|---|---|---|
Allgemein |
Instanzname |
- |
PTO_0 oder PTO_3 |
Name der Achse, die über diesen PTO-Kanal gesteuert wird. Wird als Eingang von PTO-Funktionsbausteinen verwendet. |
A im Uhrzeigersinn / B gegen den Uhrzeigersinn A - Impuls / B - Richtung A = Impuls Quadratur |
A im Uhrzeigersinn / B gegen den Uhrzeigersinn |
Wählen Sie den Ausgangsmodus aus. |
||
A-Ausgangsposition |
Deaktiviert Q0...Q3 (schnelle Ausgänge) Q4...Q7 (Standardausgänge)(1) |
Deaktiviert |
Wählen Sie den für das Signal A verwendeten SPS-Ausgang aus. |
|
B - Ausgangsposition |
Deaktiviert Q0...Q3 (schnelle Ausgänge) Q4...Q7 (Standardausgänge)(1) |
Deaktiviert |
Wählen Sie den für das Signal B verwendeten SPS-Ausgang aus. |
|
Mechanik |
0...255 |
0 |
Im Quadraturmodus die Bewegungsmenge, die für den Spielraum benötigt wird, wenn die Bewegung umgekehrt wird. |
|
Positionsgrenzwerte/Softwaregrenzwerte |
Aktivieren Sie die Softwaregrenzwerte. |
Aktiviert Deaktiviert |
Aktiviert |
Legen Sie fest, ob die Softwaregrenzwerte verwendet werden sollen. |
Unterer Softwaregrenzwert |
-2,147,483,648... 2,147,483,647 |
-2.147.483.648 |
Legen Sie die Position des Softwaregrenzwerts fest, wie er in der negativen Richtung erkannt werden soll. |
|
Oberer Softwaregrenzwert |
-2,147,483,648... 2,147,483,647 |
2.147.483.647 |
Legen Sie die Position des Softwaregrenzwerts fest, wie er in der positiven Richtung erkannt werden soll. |
|
Bewegung/Allgemein |
Maximale Geschwindigkeit |
0...100000 (schnelle Ausgänge) 0...1000 (Standardausgänge) |
100000 (schnelle Ausgänge) 1000 (Standardausgänge) |
Legen Sie die maximale Geschwindigkeit des Impulsausgangs fest (in Hz). |
Startgeschwindigkeit...100000 (schnelle Ausgänge) Startgeschwindigkeit...1000 (Standardausgänge) |
0 |
Legen Sie die Startgeschwindigkeit des Impulsausgangs fest (in Hz). 0, wenn nicht verwendet. |
||
0...100000 (schnelle Ausgänge) 0...1.000 (Standardausgänge) |
0 |
Legen Sie die Stoppgeschwindigkeit des Impulsausgangs fest (in Hz). 0, wenn nicht verwendet. |
||
Hz/ms ms |
Hz/ms |
Legen Sie die Beschleunigung/Verzögerung als Rate (Hz/ms) oder als Zeitkonstante zwischen 0 und maximaler Geschwindigkeit (ms) fest. |
||
Maximale Beschleunigung |
1...100000 |
100000 |
Legen Sie den Wert für die maximale Beschleunigung (in der unter Beschl./Verzög.- Einheit angegebenen Einheiten) fest. |
|
Maximale Verzögerung |
1...100000 |
100000 |
Legen Sie den Wert für die maximale Verzögerung (in Beschl./Verzög.- Einheit angegebenen Einheiten) fest. |
|
Bewegung/Schnellhalt |
Schnellhalt-Verzögerung |
1...100000 |
5000 |
Legen Sie den Verzögerungswert für den Fall fest, dass ein Fehler erkannt wird (in der unter Beschl./Verzög.-Einheit angegebenen Einheiten). |
Homing/REF-Eingang |
Position |
Deaktiviert I0...I7 (schnelle Eingänge) I8...I15 (Standardeingänge) |
Deaktiviert |
Wählen Sie den für das REF-Signal verwendeten SPS-Eingang aus. |
Prellfilter |
0,000 0,001 0,002 0,005 0,010 0,05 0,1 0,5 1 5 |
0,005 |
Stellen Sie den Filterwert zur Reduzierung des Prelleffekts am "REF"-Eingang ein (in ms). |
|
Typ |
Im Ruhezustand offen Im Ruhezustand geschlossen |
Im Ruhezustand offen |
Geben Sie an, ob der Standardzustand des Schalterkontakts offen oder geschlossen ist. |
|
Homing/INDEX-Eingang |
Position |
Deaktiviert I0...I7 (schnelle Eingänge) I8...I15 (Standardeingänge) |
Deaktiviert |
Wählen Sie den für das INDEX-Signal verwendeten SPS-Eingang aus. |
Prellfilter |
0,000 0,001 0,002 0,005 0,010 0,05 0,1 0,5 1 5 |
0,005 |
Stellen Sie den Filterwert zur Reduzierung des Prelleffekts am "INDEX"-Eingang ein (in ms). |
|
Typ |
Im Ruhezustand offen Im Ruhezustand geschlossen |
Im Ruhezustand offen |
Geben Sie an, ob der Standardzustand des Schalterkontakts offen oder geschlossen ist. |
|
Registrierung/PROBE-Eingang |
Position |
Deaktiviert I0...I7 (schnelle Eingänge) I8...I15 (Standardeingänge) |
Deaktiviert |
Wählen Sie den für das PROBE-Signal verwendeten SPS-Eingang aus. |
Prellfilter |
0,000 0,001 0,002 0,005 0,010 0,05 0,1 0,5 1 5 |
0,005 |
Stellen Sie den Filterwert zur Reduzierung des Prelleffekts am "PROBE"-Eingang ein (in ms). |
|
(1) Nicht verfügbar für die Referenzen M241 Logic Controller mit Relaisausgängen. |