EcoStruxure Machine Expert versión 1.1 no soporta los controladores M258, LMC058 y LMC078.

Comandos del editor CFC

 

Contenido de este capítulo

Este capítulo contiene los siguientes apartados:

oEditar la hoja de trabajo

oEdit Page Size

oNegar

oEN/ENO

oSet/Reset

oOrden de ejecución

oAl principio

oAl final

oUno adelante

oUno atrás

oOrdenar conforme al flujo de datos

oOrdenar topológicamente

oEstablecer orden de ejecución

oModificar parámetros...

oGuardar parámetros preparados en el proyecto

oMarca de conexión

oUnir las conexiones seleccionadas

oSelect Connected Pins

oRestablecer conexiones

oEliminar las conexiones sin enlace

oAdición de pins

oEnrutar todas las conexiones

oCrear punto de control

oEliminar punto de control