EcoStruxure Machine Expert versión 1.1 no soporta los controladores M238, M258, LMC058 y LMC078.

Módulos electrónicos de E/S analógicas

 

Introducción

En esta sección se describen los módulos electrónicos de E/S analógicas que se encuentran en los módulos de E/S Compact.

Contenido de esta sección

Esta sección contiene los siguientes apartados:

oEntrada analógica 4AI ±10 V

oEntrada analógica 4AI 0-20 mA / 4-20 mA

oEntrada analógica 4AI ± 10 V/0-20 mA

oSalida analógica 4AO ±10 V

oSalida analógica 4AO 0-20 mA

oSalida analógica 2AO ±10 V / 0-20 mA