EcoStruxure Machine Expert versión 1.1 no soporta los controladores M238, M258, LMC058 y LMC078.

Descripción general de TM5C24D12R

Presentación

En la figura siguiente se muestran los módulos electrónicos de TM5C24D12R:

G-SE-0007791.1.gif-high.gif

 

 

Número

Designación

Consulte

1

Módulo electrónico de entrada/12 entradas digitales

12In

2

Módulo electrónico de salida de relé/6 salidas de relé

6Rel

3

Módulo de prueba

Módulo de prueba

Características generales

Warning_Color.gifADVERTENCIA

FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO

No supere ninguno de los valores nominales que se especifican en las tablas de características medioambientales y eléctricas.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo.

En la tabla siguiente se describen las características generales del módulo TM5C24D12R:

Características generales

Módulo electrónico de entrada

Tensión de la fuente de alimentación nominal

          Fuente de alimentación

24 V CC

Conectado al segmento de alimentación de E/S de 24 V CC

Rango de alimentación

De 20,4 a 28,8 V CC

Módulo electrónico de salida analógica

Tensión de la fuente de alimentación nominal

          Fuente de alimentación

30 V CC/230 V CA

Conectado a una alimentación CA y CC externa

Rango de alimentación

24-36 V CC

184-276 V CA

Módulo electrónico general

Consumo de corriente del segmento de alimentación de E/S de 24 V CC

165 mA

Corriente máxima consumida por las cargas en el segmento de alimentación de E/S de 24 V CC (fuente de alimentación externa)

Corriente máxima para la alimentación del sensor

Corriente máxima para la alimentación del actuador

Consumo de corriente de 5 V CC del bus TM5

68 mA

Potencia disipada

4,3 W máx.

Peso

260 g (9.17 oz)

Código ID para la actualización del firmware

45271 dec