Los cartuchos TMC4 se conectan a Modicon M241 Logic Controller para aumentar el número de E/S disponibles en el controlador.
En la tabla siguiente se describen las funciones de los cartuchos TMC4:
Referencia |
Descripción |
---|---|
Cartucho TMC4 con 2 entradas analógicas de corriente o tensión (de 0 a 10 V, de 0 a 20 mA, de 4 a 20 mA), 12 bits |
|
Cartucho TMC4 con 2 entradas analógicas de temperatura (termoelemento, RTD), 14 bits |
|
Cartucho TMC4 con 2 salidas analógicas de corriente o tensión (de 0 a 10 V, de 4 a 20 mA), 16 bits |
|
Cartucho de aplicación TMC4 con 2 entradas analógicas de corriente o tensión para la elevación de las celdas de carga |
|
Cartucho de aplicación TMC4 con 2 entradas analógicas de corriente o tensión para el empaquetado |
Compatibilidad del Logic Controller
NOTA: Para obtener más información sobre la compatibilidad de los cartuchos con controladores específicos, consulte la guía de hardware específica del controlador.
En la tabla siguiente se describe el número de cartuchos TMC4 que se pueden instalar en un Modicon M241 Logic Controller:
Referencia |
Slots de cartucho |
---|---|
TM241C24R |
1 |
TM241CE24R |
1 |
TM241CEC24R |
1 |
TM241C24T |
1 |
TM241CE24T |
1 |
TM241CEC24T |
1 |
TM241C24U |
1 |
TM241CE24U |
1 |
TM241CEC24U |
1 |
TM241C40R |
2 |
TM241CE40R |
2 |
TM241C40T |
2 |
TM241CE40T |
2 |
TM241C40U |
2 |
TM241CE40U |
2 |