Aperçu des câbles nécessaires

 

Veuillez consulter l'aperçu suivant pour connaître les caractéristiques des câbles nécessaires. Utiliser des câbles assemblés pour réduire au maximum les erreurs de câblage. Les câbles assemblés se trouvent au chapitre Accessoires et pièces de rechange. Si le produit est censé être mis en œuvre conformément aux consignes de UL 508C, il faut que les conditions énoncées au chapitre Conditions pour UL 508C et CSA soient satisfaites.

 

Longueur maximale

Section minimale

blindé, relié à la terre des deux côtés

Paire torsadée

TBTP

Alimentation de la commande 24 VCC

0,75 mm2 (AWG 18)

 

 

Obligatoire

Fonction de sécurité STO(1)

0,75 mm2 (AWG 18)

(1)

 

Obligatoire

Alimentation de l'étage de puissance

(2)

 

 

 

Phases moteur

(3)

(4)

Obligatoire

 

 

Résistance de freinage externe

3 m (9,84 ft)

comme alimentation de l'étage de puissance

Obligatoire

 

 

Codeur moteur

100 m (328,01 ft)

6 * 0,14 mm2 et 2 * 0,34 mm2 (6 * AWG 24 et 2 * AWG 20)

Obligatoire

Obligatoire

Obligatoire

Signaux A/B

100 m (328.08 ft)

0,25 mm2 (AWG 22)

Obligatoire

Obligatoire

Obligatoire

Signaux PULSE / DIR

100 m (328.08 ft)

0,14 mm2 (AWG 24)

Obligatoire

Obligatoire

Obligatoire

Signaux CW/CCW

100 m (328.08 ft)

0,14 mm2 (AWG 24)

Obligatoire

Obligatoire

Obligatoire

ESIM

100 m (328.08 ft)

0,14 mm2 (AWG 24)

Obligatoire

Obligatoire

Obligatoire

Bus de terrain SERCOS III

100 m (328.08 ft)

0,14 mm2 (AWG 24)

Obligatoire

Obligatoire

Obligatoire

Entrées/sorties numériques

30 m (98.43 ft)

0,14 mm2 (AWG 24)

 

 

Obligatoire

PC, interface de mise en service

20 m (65.62 ft)

0,14 mm2 (AWG 24)

Obligatoire

Obligatoire

Obligatoire

(1) Respecter les exigences d'installation (pose protégée), voir le chapitre Fonction de sécurité STO ("Safe Torque Off").

(2) Voir Branchement de l'alimentation de l'étage de puissance (CN1)

(3) Longueur dépendante des valeurs limites exigées pour les perturbations transmises par l'alimentation.

(4) Voir Branchement des phases moteur et du frein de maintien (CN10 et CN11)