Éditeur du Gestionnaire de bibliothèque

Présentation

Double-cliquez sur un nœud Gestionnaire de bibliothèques dans l'arborescence Outils pour ouvrir le Gestionnaire de bibliothèques dans une vue de l’éditeur.

La vue de l’éditeur du Gestionnaire de bibliothèques comporte quatre sections :

oLa partie supérieure affiche les bibliothèques inclues dans le projet.

oEn bas à gauche : affichage de certains modules de la bibliothèque sélectionnée dans la partie supérieure.

oEn bas à droite : affichage d'onglets d'informations supplémentaires sur la bibliothèque sélectionnée dans la partie supérieure.

oBarre d'outils incluant boutons et commandes.

Description de la partie supérieure

La partie supérieure de la vue fournit la liste des bibliothèques inclues dans le projet. Si une bibliothèque dépend d’autres bibliothèques (bibliothèques référencées), ces bibliothèques référencées sont automatiquement intégrées.

Les informations suivantes sont proposées :

Paramètre / Symbole

Description

Nom

Les noms des bibliothèques dans la liste contient les éléments suivants :

<nom espace réservé> = <nom bibliothèque>, <version> (<société>)

<nom espace réservé> : Si l’entrée de la liste est une bibliothèque d’espace réservé pour une bibliothèque liée, puis le nom de l’espace réservé est inséré au début de la ligne, séparé par un caractère = (signe égal). Une icône G-SE-0024881.1.gif-high.gif peut être ajoutée pour indiquer l’élément référencé dans une info-bulle.

<nom bibliothèque> : nom de la bibliothèque qui est utilisé dans le Référentiel de bibliothèques.

<version> : version de la bibliothèque lorsqu’elle a été référencée pour la première fois.

<société> : fournisseur de la bibliothèque (facultatif).

Espace de nom

Par défaut, l'espace de nom d'une bibliothèque correspond au <nom de la bibliothèque>, sauf pour les bibliothèques comportant un autre espace de nom dans les Informations du projet. Utilisez la bibliothèque espace de nom comme préfixe de l’identificateur séparé par un caractère . (point) :

<espace de nom>.<identificateur de module de bibliothèque>

NOTE : Si la bibliothèque inclut la propriété LanguageModelAttribute > qualified-access-only, vous devez accéder au module de bibliothèque dans le code de l’application en utilisant l’espace de nom. L’accès qualifié (unique) est requis.

Vous pouvez modifier l'espace de nom standard pour une utilisation locale (au sein d’un projet) dans la boîte de dialogue Propriétés.

Version effective

Version de la bibliothèque après la résolution. Cette version est utilisée dans le projet.

La Version effective s’affiche pour les bibliothèques d’espaces réservé si le Gestionnaire de bibliothèques a été ouvert dans l’arborescence Equipements.

Exemple : 3.5.10.0

La résolution d’une bibliothèque d’espaces réservés liée sous une application est effectuée en attribuant une résolution spéciale dans la bibliothèque d’espaces réservés dans la boîte de dialogue Espaces réservés. La bibliothèque sélectionnée est chargée. Les autres résolutions sont ignorées. Si aucune version n’est définie, elle est vérifiée pour déterminer si une version spécifique est définie dans la description de l’équipement ou dans le profil de la bibliothèque dans l’application. La première version trouvée est appliquée.

G-SE-0024881.1.gif-high.gif 

Ce symbole est disponible pour les bibliothèques d’espaces réservés si le Gestionnaire de bibliothèques a été ouvert dans l’arborescence des POU.

Exemple : Sous l’équipement CSPPlaceholder, l’espace réservé est résolu en « Bibliothèque CSP », 1.0.0.0 (...)

La résolution de l’espace réservé est recherchée dans la description de l’équipement et dans le profil de la bibliothèque. La première résolution détectée est utilisée. Si vous avez attribué une résolution spéciale à la bibliothèque d’espaces réservés dans la boîte de dialogue Propriétés, elle est ignorée.

Le résultat s’affiche dans l’info-bulle de ce symbole.

Les bibliothèques incluses automatiquement dans un projet sont affichées en gris, tandis que celles ajoutées manuellement (Ajouter une bibliothèque...) sont en noir.

L'icône devant le nom de la bibliothèque indique son type :

Icône

Description

G-SE-0029953.1.gif-high.gif

 

 

Bibliothèque avec informations sur les versions

G-SE-0029955.1.gif-high.gif

 

 

Bibliothèque référencée

G-SE-0029952.1.gif-high.gif

 

 

Le fichier de bibliothèque référencée n'a pas été trouvé dans le Référentiel de bibliothèques ou ne correspond pas à une bibliothèque valide (voir le message correspondant dans la liste Gestionnaire de bibliothèques de la vue Messages). Le nom de la bibliothèque non disponible est souligné d’un trait ondulé bleu. Si la bibliothèque non disponible est référencée par une autre bibliothèque, et si l’affichage du nœud de la bibliothèque parent est réduit, le nom de la bibliothèque parent est soulignée d’un trait ondulé bleu.

Si la bibliothèque comporte des dépendances par rapport à d'autres bibliothèques (bibliothèque référencée), elles sont automatiquement incluses (sous réserve de leur disponibilité) et comportent une icône pour bibliothèques référencées dans une sous-arborescence de l'entrée. Pour développer ou réduire une arborescence, cliquez sur le signe + ou - correspondant.

Description de la partie inférieure

Dans la partie inférieure de l’éditeur, une arborescence affiche les modules de la bibliothèque sélectionnée dans la partie supérieure (liste de bibliothèques).

En bas à droite se trouvent les onglets suivants :

Onglet

Description

Documentation

Les informations fournies dans cet onglet sont spécifiques à la bibliothèque et issues du fichier de bibliothèque.

Pour accéder à la documentation d’utilisation relatives aux bibliothèques Schneider Electric, consultez les documents Guide de la bibliothèque  fournis dans l’aide en ligne EcoStruxure Machine Expert. Pour les bibliothèques tierces, consultez les documents correspondants du fournisseur tiers.

Lors de la création d’une bibliothèque, observez les éléments répertoriés dans le chapitre Créer votre bibliothèque.

Entrées/Sorties

Les composants du module de bibliothèque sélectionné s’affichent sous forme de tableau, avec le Nom, le Type de données, le paramètre Hérité de, l’Adresse, la valeur initiale, et le Commentaire, tel que défini dans la bibliothèque.

Graphique

Représentation graphique du module.

Paramètres de bibliothèque

Cet onglet est disponible pour les bibliothèques qui contiennent une liste de paramètres. Les valeurs des paramètres peuvent être modifiées dans la colonne Valeur (modifiable). Pour plus de détails, consultez la description GVL pour les constantes configurables (Liste de paramètres) dans les bibliothèques.

Boutons et commandes

Les commandes suivantes, fournies en mode édition lorsqu'une ou plusieurs bibliothèques sont sélectionnées, correspondent aux bibliothèques. Elles sont disponibles par défaut dans la barre de menus lorsque l'éditeur Gestionnaire de bibliothèques est actif :

Commande

Description

Ajouter une bibliothèque

Pour inclure une bibliothèque dans le projet

La bibliothèque doit être installée sur le système local. Si vous essayez d'insérer une bibliothèque déjà disponible dans le projet, un message s’affiche.

Supprimer la bibliothèque

Supprimer la bibliothèque sélectionnée dans la liste de bibliothèques du projet.

Propriétés

Modifier les paramètres généraux sur la bibliothèque sélectionnée, par exemple la gestion des versions, la visibilité et l’accès. Consultez le chapitre Propriétés.

Détails

Afficher une boîte de dialogue qui fournit des informations sur la bibliothèque (informations générales, contenu, propriétés, informations sur la licence).

Charger de nouveau la bibliothèque

Si une bibliothèque est introuvable, sélectionnez-la et exécutez cette commande pour tenter de la recharger dans le projet.

Espaces réservés

Rediriger un espace réservé et un groupe de bibliothèques vers une version différente. Consultez le chapitre Espaces réservés.

Référentiel de bibliothèques

Pour définir les emplacements et installer ou désinstaller des bibliothèques. Consultez le chapitre Référentiel.

Commande

Description

Exporter une bibliothèque

Disponible dans le menu contextuel d’une bibliothèque sélectionnée dans l’éditeur Gestionnaire de bibliothèques.