La version V1.1 d' EcoStruxure Machine Expert ne prend pas en charge les contrôleurs M258, LMC058 et LMC078.

Opérateurs arithmétiques

 

Présentation

Les opérateurs suivants sont définis par la norme IEC1131-3 et sont disponibles :

oADD

oMUL

oSUB

oDIV

oMOD

oMOVE

Un opérateur d'extension de la norme existe en sus :

oSIZEOF

Un débordement positif de l'opération arithmétique peut se produire lors la valeur résultante est située hors de la plage du type de données affecté à la variable de résultat. En conséquence, des valeurs faibles peuvent être écrites dans la machine au lieu de valeurs élevées, et vice versa.

Warning_Color.gifAVERTISSEMENT

FONCTIONNEMENT INATTENDU DE L'ÉQUIPEMENT

Pour éviter tout débordement positif de l'opération arithmétique, veillez à vérifier les opérandes et résultats des opérations mathématiques.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Contenu de ce sous-chapitre

Ce sous-chapitre contient les sujets suivants :

oADD

oMUL

oSUB

oDIV

oMOD

oMOVE

oSIZEOF