Impostazioni Modbus TCP

Panoramica

Dopo aver aggiunto i dispositivi in gestore protocollo, utilizzare la scheda Gestore di rete o Servizi Ethernet per modificare la pianificazione di rete.

Impostazioni Modbus TCP

Per configurare i dispositivi slave predefiniti aggiunti sul Modbus TCP IOScanner, procedere nel seguente modo:

Passo

Azione

1

Nella Struttura dispositivi, fare doppio clic sul nodo di un dispositivo slave Modbus TCP.

Risultato: viene visualizzata la finestra di configurazione:

G-SE-0032887.1.gif-high.gif

 

 

2

Specificare un Indirizzo IP slave.

I valori delle Impostazioni indirizzo sono uguali a quelli definiti in gestore protocollo.

3

Immettere un valore di Timeout di stato (ms) (1000 per impostazione predefinita).

Rappresenta il ritardo (in ms) tra una richiesta del Modbus TCP IOScanner e una risposta dallo slave. Alla scadenza del timeout di stato, il valore del bit di stato associato passa a 0. I valori del bit di stato possono essere visualizzati nella scheda IOScanner I/O Mapping o tramite server Web. Il timeout di stato si applica ai canali del dispositivo slave.

4

Per i dispositivi con impostazioni avanzate, possono essere richieste alcune impostazioni aggiuntive:

oFrequenza di ripetizione (ms): valore temporale espresso in ms. Rappresenta il ritardo tra due invii di una richiesta. Questo valore deve essere inferiore al Timeout di stato (ms).

oID unità: ID unità del dispositivo slave Modbus TCP (255 per impostazione predefinita).

Consultare Device Type Manager (DTM) - Guida utente.